EMG 17-OV-TTL/ 24DC/2
-
Solid-state röle modülü
2943259
LED'li ve giriş ve çıkış devrelerinde koruma devresine sahip güç katı hal rölesi, giriş: TTL 5 V DC, çıkış: kısa devre korumalı, 24 V DC/maks. 2 A
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
Uygulama | Girişte TTL sinyali |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
İzolasyon karakteristikleri | |
İzolasyon | Ana izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 15.09.2025 |
Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kV AC (Giriş/çıkış) |
Nominal giriş gerilimi UN | 5 V DC (TTL) |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
Giriş gerilim aralığı | 4 V DC ... 6 V DC |
Anahtarlama eşiği "0" sinyal, gerilim | 0,8 V (TTL) |
Anahtarlama eşiği "1" sinyal gerilim | 2 V (TTL) |
UN'de tipik giriş akımı | 2,6 mA |
Tipik tepki süresi | 170 µs |
Tipik kapama süresi | 190 µs |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot | |
Serbest çalışma; Ters gerilim diyodu | |
Yardımcı gerilim TTL giriş | 5 V DC ±20 % |
Yardımcı akım TTL giriş | 2,8 mA |
İletim frekansı | 1000 Hz |
Kontak tipi | 1 N/A kontak |
Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
Çıkış gerilim aralığı | 10 V DC ... 30 V DC |
Sürekli sınır akımı | 2 A (çalışma eğrisine bakınız) |
Kaçak akımı | 150 µA |
Pik kapalı durum gerilimi | 33 V DC (Kolektör-emiter ters gerilimi) |
Kısa devre akım sınırlaması | > 2 A (kısa devre dayanımlı) |
Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | ≤ 0,3 V |
Çıkış devresi | 3 iletken, toprak referanslı |
Hata gösterimi | Kırmızı LED |
Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
Ters gerilim diyodu; Ters gerilim diyodu | |
Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
Giriş tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Çıkış tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Genişlik | 17,5 mm |
Yükseklik | 75 mm |
Derinlik | 102 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
EN 50178 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2943259 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | DK6 |
Ürün Kodu | DK61C1 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918107543 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 54,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 54,4 g |
Gümrük tarife no | 85364190 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 29fd27b8-0caa-46f7-bad7-2a5b41b51f4d |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018