DEK-OE-120AC/ 48DC/100 - Solid state (katıhal) klemens
2941659

Giriş katı hal röle modülü, giriş: 120 V DC, çıkış: 3 - 48 V DC/100 mA, modül genişliği; 6,2 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aktüatör versiyonu mevcuttur
Tarak köprüler EB-DIK
Etiketleme ve kullanıcı dostu modüler terminal blokları ile montaj
24 V DC/10 A veys 240 V AC/800 mA'e kadar aşınmasız anahtarlama
Entegre çıkış koruma devresi
2.5 kVrms'e kadar giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon
Entegre giriş devresi
Durum göstergesi
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.