FLK 16/EZ-DR/VIP/ 300/SO233
-
Kablo
2900232
Bir 16-kut. kalıplı soket dizili (90° çıkış) ve bir 16-kut. flat kablo konnektörlü montajlı kablo; kablo uzunluğu: 3 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sistem kablosu |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Çalışma gerilimi (AC/DC) | ≤ 48 V AC/DC |
Akım (Kanal başına) | ≤ 1 A |
Kablo uzunluğu | 3 m |
16X0.14 [PVC] | |
UL AWM Tipi | 2464/1061 |
Kutup sayısı | 16 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | 16X0.14 [PVC] |
İletken tipi | Kablo seti |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 16x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm ±0,03 mm |
Dış kablo çapı | 6,80 mm ±0,4 mm |
Dış kılıf, malzeme | Yarı-rijit PVC |
Dış kılıf, renk | gri |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo direnci | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
İzolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 58 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 108 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000 (≥ 15x dış çapa ait bir yarıçap için) |
Halojensiz | hayır |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 (ham kablo) |
VDE 0842, Kısım 332-1-2 (ham kablo) | |
IEC 60332-3-22 (ham kablo) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Yağa dayanıklılık | tesadüfi sıçramalara dayanabilir (ham kablo) |
Saha seviyesi | |
Bağlantı yöntemi | IDC/FLK soket dizisi |
Bağlantı sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 16 |
Pin aralığı | 2,54 mm |
Kontrol seviyesi | |
Bağlantı yöntemi | IDC/FLK soket dizisi |
Bağlantı sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 16 |
Pin aralığı | 2,54 mm |
Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
Ürün numarası | 2900232 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | 08 |
Ürün Kodu | DK2AZZ |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356500777 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 214 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 199 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018