D-UFB-PB
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
2880642
12mbps’a kadar iletim hızına sahip PROFIBUS DP uygulamaları için 9 pinli D-SUB konnektörü içinde hassas aşırı gerilim koruması.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Bilgi teknolojisi için aşırı gerilim koruması |
Ürün gamı | DATATRAB |
IEC kategorisi | C1 |
C3 | |
B2 | |
VDE gereklilik sınıfı | C1 |
C3 | |
B2 | |
Tasarım | Bağlantı fişi |
Kutup sayısı | 4 |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
Pin ataması | 3, 5, 6, 8 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
D-SUB bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | D-SUB konnektör |
PCB bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 5 mm |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 1 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 26 |
İletken kesit alanı AWG max. | 16 |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı & D-SUB-9 |
Vida yivi | M2 |
Sıkma torku | 0,25 Nm |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 44,5 mm |
Yükseklik | 58 mm |
Derinlik | 16,6 mm |
Dış boyutlar | |
Dış çap min. | 7,6 mm |
Dış çap maks. | 8,4 mm |
Renk | gümüşi |
Muhafaza malzemesi | ABS, metal kaplı |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Takma/çekme çevrimleri | > 200 |
Hareket yönü | Line-Line & Line-Earth Ground |
Maksimum sürekli gerilim UC | 5,2 V DC |
Nominal akım | 250 mA (25 °C) |
İşletme etkin akımı IC, UC'de | ≤ 100 µA |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 100 µA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (kablo-kablo) | 350 A |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) | 350 A |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 350 A |
Maks. deşarj akımı Imax (8/20)µs maksimum (kablo-kablo) | 350 A |
Maks. deşarj akımı Imax (8/20) µs maksimum (kablo-toprak) | 350 A |
1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-kablo) | ≤ 20 V |
1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-toprak) | ≤ 20 V |
1 kV/µs (kablo-kablo) statikte çıkış gerilimi sınırlaması | ≤ 14 V |
1 kV/µs (kablo-toprak) statikte çıkış gerilimi sınırlaması | ≤ 14 V |
Çıkış gerilimi sınırlama (10/700) µs (kablo-kablo) | ≤ 15 V (Uo=4 kV) |
Çıkış gerilimi sınırlama (10/700) µs (kablo-toprak) | ≤ 15 V (Uo=4 kV) |
In'de artık gerilim, (iletken-iletken) | ≤ 25 V |
In'de artık gerilim, (iletken-toprak) | ≤ 25 V |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-kablo) | ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 15 V (C3 - 25 A) | |
≤ 15 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-toprak) | ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 15 V (C3 - 25 A) | |
≤ 15 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
Tepki süresi tA (kablo-kablo) | ≤ 500 ns |
Tepki süresi tA (kablo-toprak) | ≤ 500 ns |
Kesme frekansı fg (3 dB), 100 Ω sistemde simetrik | tip. 70 MHz |
Seri endüktanslar | 0,11 µH |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
Pals dayanımı (kablo-kablo) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 2 kV / 25 A | |
Pals dayanımı (kablo-toprak) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 2 kV/25 A |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP40 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 75 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 75 °C |
VDE gereklilik sınıfı | C1 |
C3 | |
B2 | |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664-1 / DIN VDE 0110-1 |
Standartlar Bilgi teknolojisi şartnamesi | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-21 |
Montaj tipi | Cihaz arabirimi üzerine direkt montaj |
Ürün numarası | 2880642 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CL3 |
Ürün Kodu | CL3113 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356048989 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 52,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 52,8 g |
Gümrük tarife no | 85363010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9bc3aadc-885e-4321-8a11-8cd8837f9d1d |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Arabirimde direkt kullanım sayesinde yer tasarrufu
Adapte edilmiş koruma devresi sayesinde 12 Gbps'ye kadar uygulamalarda kullanılabilir
Anahtarlanabilir terminal direnci sayesinde iletim özelliklerinin ayarlanması
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018