Bu LED ışık, iç bölümün veya makinenin aydınlatılması için tasarlanmıştır. Dar tasarımı sayesinde, kısıtlı alan bulunan konumlara bile monte edilebilir. Işık, birlikte sağlanan ışık tutucuda salınabilir ve bu sayede ışıklandırma optimal olarak ayarlanabilir. Saten cilalı plastik kapak, makine işleticisini göz kamaşmasından korur.
PLD M 160 W-95/105 1176
-
LED makine ışığı
2702479
LED makine ışığı, 24 V DC, emisyon açısı (dikey/Yatay): 95 °/105 °, uzunluk: 1176 mm, muhafaza sınıfı: IP67, döndürülebilir, montaj aksesuarı dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
cETL
Onay kimliği: LuminairesEAC
Onay kimliği: TR_TS_D_12879-22Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
İnce tasarım dar alanlarda montaj imkanı sunar.
Pançlı 3 m besleme kablosuyla bağlantıya hazır
Döner hareket sayesinde odaklanmış aydınlatma
IP67 koruma ıslak ortamlarda kullanım sağlar
ETL onayı Kuzey Amerika pazarında kullanım sağlar
Enerji tasarruflu LED teknolojisi ve en az 50000 saat çalışma ömrüne sahip LED sayesinde özellikle ekonomiktir