TP 3185W/P
-
Dokunmatik panel
2403862
Dokunmatik panel, 47 cm / 18.5"-TFT ekran (projektif-kapasitif (PCAP)), 1366 x 768 piksel(s) (WXGA), 65536 renk, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, bus sistemi olmadan.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Visu+ mobil uygulama ile mobil sistem erişimi
Endüstriyel kullanıma uygun cam ön kısım sayesinde dayanıklı ve sağlam
Güçlü işlemci sayesinde yüksek hızda tepki ve görüntü yenileme
Çeşitli sürücüler aracılığıyla üçüncü parti sistemlere esnek bağlantı
Entegre Visu+ görüntüleme yazılımı