TPE070AGW/107060020 S00016 - Dokunmatik panel
2401227

Sağlam-Dokunmatik panel, 17.8 cm / 7"-TFT ekran (Analog rezistif (GFG)), 800 x 480 piksel(s) (WVGA), 65536 renk, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler