HC-M-HS 200/40-MOD-ST
-
Kontak ara parça modülü
1637168
HEAVYCON kontak ara parça modülü, konnektör, 1 kutuplu, eksenel vidalı bağlantı için, 200 A, 25 mm2 ... 40 mm2
Ürün Ayrıntıları
Genel | HC-B6 ila B48 muhafazaları için gereklidir, (muhafaza yüksekliği min. 72 mm), HC-ADVANCE-B6 ila B24 muhafazaları, HC-M-MHR... menteşeli tutturma çerçevesi, 5 mm Alyen anhtar ile eksenel bağlantı |
Montaj açıklaması | - Yalnız çok damarlı iletkenler kullanın, - İletken bağlantıları 5 mm Alyen anahtarı ile yapılır, - Muhafaza yüksekliği h ≥ 72 mm, - Konnektörler sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
Eksenel bağlantı teknolojisiyle ilgili bilgi: Yalnız çok telli kablolar için. Belirtilen kablo kesitleri kullanılan kablonun geometrik kesitini ifade eder. Kullanmadan önce nominal kesitten çok farklı geometrik kesite sahip kabloların kullanımı kontrol edilmelidir. Eksenel vida yönteminin bağlantı alanı ince telli kablolar için VDE0295 Sınıf 5'e göre tasarlanmıştır. Farklı kablo yapıları (ör: Sınıf 6 kablolar) kullanmadan önce kontrol edilmelidir. Bağlantı Bağlamadan önce yuvarlak vidanın tamamen arkaya doğru çevrilmiş olduğu kontrol edilmelidir (bölme açık). Kablolar bükülmemelidir. Kablolar kontak bölmesine gittiği yere kadar itilerek takılmalıdır (izolasyon kontağa değene kadar). Kabloları konumlayın ve sıkmak için somun anahtarı kullanın. Tekrar bağlantı yapılmadan önce kullanılmış kablonun ucu kesilmelidir. Bağlantı vidası litz tellerin kopmasını önlemek için sadece bir kez sıkılmalıdır. Kontağa zarar vermemek için tel/kablo, bağlantı noktasından yeterli mesafede mekanik olarak engellenmelidir (örneğin plaka deliği kullanarak). DIN VDE 0100-520:2003-06 bunun doğru şekilde nasıl yapılacağı bilgisini verir. Modül HC-B..-TMB-SD-IP65 ve HC-B..-TMS-SD-IP65 koruma kapaklarıyla aynı anda kullanılamaz. |
|
Altıgen soket | SW 5 |
Ürün tipi | Modüler kontak ara parçası |
Seri | HC-M-HS |
Uygulama | Güç |
Kutup sayısı | 1 |
Bağlantı profili | 1 |
Modül slot sayısı | 2 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı teknolojisi | Eksenel vidalı bağlantı |
İletken bağlantısı | |
İletken kesiti | 25 mm² ... 40 mm² (Kesit belirtimleri ile, kullanılan kablonun geometrik kesiti kastedilmektedir) |
Bağlantı kesit alanı AWG | 3 ... 2 |
Sıkma torku | 8 Nm (25 mm² ... 35 mm²) |
9 Nm (40 mm²) | |
Herbir kablonun soyma mesafesi | 16 mm |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 34,2 mm |
Yükseklik | 54,5 mm |
Uzunluk | 29,4 mm |
Mekanik karakteristikler | |
Minimum muhafaza yüksekliği | 72 mm |
Nominal gerilim (III/3) | 1000 V |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Nominal akım | 200 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
Kontak yüzey malzemesi | Ag |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
Ürün numarası | 1637168 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF7 |
Ürün Kodu | AF7ACB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356095372 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 71,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 71,6 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018