QPD W 3PE2,5 6-10 M25 1,0 BK - Panel geçiş
1582160

Panel geçiş, bağlantı yöntemi: Tek telli kablolar (Kaynaklı)/ IDC bağlantı, pin sayısı: 3+PE, M25, Pin, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, siyah, QUICKON somunlu, kodlama: kodlu, dış kablo çapı: 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2, teller uçtan düz kesilir, kablo uzunluğu: 1 m

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Verimli - panel geçişlerini kullanarak kablo bağlantısında cihazları açmaya gerek kalmaz