VS-IP20-IP20-970/30,0
-
Bus sistem kablosu
1401559
Veri yolu sistem kablosu, VARAN, 6 pinli, TPE halojensiz siyah, ekranlı, düz RJ45 geçmeli konnektör - RJ45 geçmeli konnektör, IP20, kablo uzunluğu: 30 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Sensör tipi | VARAN |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Kablo uzunluğu | 30,00 m |
VARAN [970] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 81 kg/km |
Kutup sayısı | 6 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | VARAN [970] |
İletken yapısı | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,13 mm |
AWG sinyal hattı | 24 |
İletken yapısı, besleme gerilimi | 19x 0,16 mm |
AWG enerji besleme | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,25 mm² (Sinyal hattı) |
2x 0,38 mm² (Güç kaynağı) | |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,35 mm (Sinyal hattı) |
1,5 mm (Güç kaynağı) | |
Dış kablo çapı | 7,80 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | SANTOPRENE halogen-free |
Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Malzeme, dolgu | İplik |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | kahverengi, mavi, beyaz/turuncu, beyaz/yeşil, yeşil, turuncu |
Çift ekranlama tipi | Kalaylı bakır ile örülmüş ekran, 95 % kaplama |
Genel bükülme | 1 yıldız dörtlü ve 2 adet 2 dolumlu tel |
Maks. iletken direnci | 77 Ω/m (Data kablosu) |
İzolasyon direnci | 5 GΩ*km (Data kablosu) |
Dalga empedansı | 100 Ω ±15 % |
Çalışma kapasitansı | 50 nF (Data kablosu) |
Nominal gerilim, kablo | 125 V (Data kablosu) |
48 V (Güç kaynağı) | |
Test gerilimi | 2000 V (Güç kaynağı) |
maks. 700 V AC (Data kablosu) | |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | ≥ 93 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | ≥ 93 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 3000000, Eğilme yarıçapı: 93 mm, Travers yolu: 2 m, Travers oranı: 1 m/s, Hızlanma: 2 m/s² |
Halojensiz | DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 80 °C (Kablo) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | 0 °C ... 50 °C |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
Ürün numarası | 1401559 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 25 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Ürün Kodu | ABNABE |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356562751 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.418 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.418 g |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018