Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SACB-PT-H180- 4/3-M8 HD - Konnektör kapağı
1197651

Konnektör kapağı, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M8 soket Metal, slot sayısı: 4, pin sayısı: 3, slot ataması: tek, durum göstergesi: hayır, Üniversal; ana kablo bağlantısı: geçmeli push-in yaylı bağlantı 180°, ekranlama: hayır

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Esnek, sinyaller bir ana kabloda dağıtılarak demetlenir