UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 118976Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |
cUL Onaylı
Onay kimliği: FILE E 118976Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
Konnektör kapağı, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M8 soket Metal, slot sayısı: 6, pin sayısı: 3, slot ataması: tek, durum göstergesi: hayır, Üniversal; ana kablo bağlantısı: Geçmeli vidalı bağlantı 180°, ekranlama: hayır
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V |