Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SACB-C-H180- 8/3- 5,0PUR-M8 HD - Konnektör kapağı
1197628

Konnektör kapağı, uygulama: Sensör/aktüatör kutusu, bağlantı yöntemi: M8 soket Metal, slot sayısı: 8, pin sayısı: 3, slot ataması: tek, durum göstergesi: hayır, Üniversal; ana kablo bağlantısı: Geçmeli vidalı bağlantı 180°, PUR/PVC, kablo uzunluğu: 5 m, ekranlama: hayır

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Esnek, sinyaller bir ana kabloda dağıtılarak demetlenir