SACB- 8/4-L-PTP-M8 HD - Dağıtım kutusu
1197620

Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M8 soket Metal, slot sayısı: 8, pin sayısı: 4, kodlama: A, slot ataması: Çift, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: geçmeli push-in yaylı bağlantı 180°, ekranlama: hayır

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Esnek: sahada montaj için konnektör kapaklı dağıtıcı
Yerden tasarruf: tek bir slotta iki sensör için çift yer olan dağıtım kutusu