SACB- 8/3-L-PTP-M8 HD
-
Dağıtım kutusu
1197616
Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M8 soket Metal, slot sayısı: 8, pin sayısı: 3, kodlama: A, slot ataması: tek, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: geçmeli push-in yaylı bağlantı 180°, ekranlama: hayır
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
Uygulamaya yönelik not | Kullanılmayan slotlar, ilk işletime almadan önce yalıtılarak kapatılmalıdır. Uygun yalıtım elemanları, "Aksesuarlar" başlığı altında bulunabilir. |
Ürün tipi | Dağıtım kutusu |
Uygulama | Standart |
Kutup sayısı | 3 |
Slot sayısı | 8 |
Kodlama | A |
LED | evet |
Lokal diyagnostikler | |
İzlenen fonksiyon | Besleme gerilimi |
Görsel temsil | yeşil LED |
Maks. işletme gerilimi Umax | 30 V DC |
Lokal diyagnostikler | Besleme gerilimi yeşil LED |
I/O durum göstergesi Sarı LED | |
Nominal gerilim UN | 24 V DC |
Nominal akım, toplam | 8 A |
Slot başına maks. akım taşıma kapasitesi | 2 A |
Slot başına akım taşıma kapasitesi | 2 A |
İletken bağlantısı | |
Sensör/aktüatör bağlantı sistemi | M8 soket |
Kablo soyma uzunluğu Sinyal hattı | 10 mm |
Kılıfın soyma mesafesi | 70 mm (Ana kablo) |
Sıkma torku, kapak vidası | 1 Nm |
Muhafazayı tespit etmek için bağlantı vidasını sıkma torku. | 0,8 Nm |
Pin ataması | |
Slot/konum = Kablo rengi veya bağlantı | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V |
Durum göstergesi mevcut | evet |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 30 mm |
Yükseklik | 49 mm |
Uzunluk | 181 mm |
Pense ebadı, birleştirme somunu | 24 mm |
Pense ebadı, karşıt somun | 24 mm |
Malzeme Dişli kovan | Cu alaşımı |
Malzeme Muhafaza | PBT |
Malzeme Kalıp bileşeni | PUR |
Sızdırmaz malzeme O-ring | FKM |
Sızdırmaz malzeme | FKM |
Kontak malzemesi | CuZn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PBT |
Kontak malzemesi, ana kablo tarafı | CU alaşımı |
Ana kablo tarafıda kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
Kontak yüzey malzemesi, ana kablo tarafı | kalay kaplı |
Dış kablo çapı | 6 mm ... 12 mm |
Bağlantı yöntemi | geçmeli push-in yaylı bağlantı |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP67 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C |
Standart tanımlama | M8 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-104 |
Ürün numarası | 1197616 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF3 |
Ürün Kodu | AF3BCD |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151256869 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 228,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 234,2 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR - Ana kablo demeti 1517592
-
PROT-M8 - Vida fişi 1682540
-
TSD 25 SAC - Tork ayarlı tornavida 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Aletler 1212486
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
-
TSD 02 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Aletler 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Aletler 1208474
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Vida 1212607
-
SF-M BH - Tornavida 1212070
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Esnek: sahada montaj için konnektör kapaklı dağıtıcı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018