Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Invólucros eletrónicos

Invólucros eletrónicos para a calha metálica e para utilização em campo

Os invólucros eletrónicos oferecem uma vasta gama de formas, cores e funções. Seja na calha metálica no quadro de comando, como invólucro de parede ou na aplicação no campo em condições ambientais adversas: os invólucros eletrónicos proporcionam a proteção adequada para os seus sistemas eletrónicos. Além disso, o configurador digital oferece diversificadas opções para integrar os invólucros eletrónicos na sua aplicação individual. Também são possíveis novos desenvolvimentos.

Vantagens

  • Acompanhamento pessoal: apenas um interlocutor durante toda a fase de projeto
  • Conceção detalhada do conceito pretendido
  • Desenvolvimento do conceito de produção ideal e qualificação de produto em laboratório próprio
  • Certificação da solução para a sua aplicação
  • Gestão de projetos orientada para os objetivos até à produção em série

Novos produtos

Suporte para módulos fotovoltaicos POS Panelfix ficado em poste
Invólucros eletrónicos com simulação térmica
Parte inferior do invólucro ICS
Sistema de invólucro ME-IO Slim para controladores compactos
Partes superiores com ligação push-in para invólucros eletrónicos da série BC modular
Bornes para placa de circuitos impressos push-in para BC 17,8
Suporte EVA-Board para UM-BASIC/-PRO
Vista geral dos três tamanhos do Monitoring Case System MCS
Solução de sistema fotovoltaico da série POS
Partes superiores com ligação push-in para invólucros eletrónicos da série BC modular
Bornes para placa de circuitos impressos push-in para BC 17,8
Jumper para conectores de bus para calha DIN
Conectores para conectores de bus para calha DIN de 8 polos
Bornes para placa de circuitos impressos em dois passos para série ICS
Invólucros de exterior de grande volume da série OCS

Suporte para módulos fotovoltaicos

Para sistemas autossuficientes em termos de energia

O suporte POS Panelfix é adequado para a montagem de diversos painéis solares na gama de 20 a 200 Wp. O seu formato flexível permite-lhe ser fixado a paredes e a postes. Graças à inovadora solução de fixação, o painel pode ser fixado num tempo particularmente curto, utilizando apenas uma ferramenta.

Características principais

  • Ideal para a montagem separada de painel solar e componentes eletrónicos
  • Montagem por fixação ou parafusos
  • Compatibilidade com todos os painéis convencionais na gama de 20 a 200 Wp
  • Para todos os diâmetros de postes de 48 a 180 mm
  • Material: aço inoxidável

Vantagens

  • Compatível com todos os painéis disponíveis no mercado (20 a 200 Wp) graças ao sistema de montagem inovador
  • Montagem por uma pessoa em apenas 15 minutos com uma única ferramenta (SW13) graças à tecnologia de fixação simples
  • Formato flexível para utilização em parede ou poste
  • Adequado para ambientes agressivos e uma força do vento de até 10 graças ao reforço adicional

Invólucros eletrónicos com simulação térmica

Perfeitamente otimizado para a potência máxima

Maximize a densidade de potência nos seus invólucros eletrónicos com soluções de refrigeração passiva e layouts de placas de circuito impresso com otimização térmica: desde a configuração, passando por simulações térmicas abrangentes, até à implementação – ideal para aplicações de potentes e miniaturizadas.

Características principais

  • Material: alumínio
  • Superfície: anodizada natural
  • Topologia do dissipador de calor: perfil prensado por extrusão (BC)/distribuidor de calor e perfil prensado por extrusão (ME-IO)
  • Altura máxima do componente: 12 mm (BC)/10 mm (ME-IO)
  • Largura do dissipador de calor: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC)/8,8 mm (ME-IO)

Vantagens

  • Sistemas de refrigeração incorporados de forma eficiente graças a dissipadores de calor e invólucros combináveis de forma flexível para uma refrigeração ideal
  • Integração perfeita graças a soluções passivas personalizadas: perfeitamente adaptadas do ponto de vista mecânico e térmico
  • Serviço abrangente, desde a configuração online e simulações térmicas até à integração
  • Necessidade mínima de espaço graças à refrigeração com poupança de espaço para a máxima densidade de potência e aproveitamento do espaço

Parte inferior do invólucro com um novo tamanho

Para invólucros eletrónicos da série ICS

A parte inferior do invólucro, com 50 mm de largura, oferece a maior área possível da placa de circuito impresso da série ICS e cria, assim, mais espaço para a eletrónica aí instalada. No invólucro pode ser montado um total de até quatro placas de circuito impresso e 20 conectores com até 100 polos.

Características principais

  • Largura: 50 mm
  • Altura: 122 mm
  • Profundidade: 130,9 mm
  • Até 20 aberturas de ligação

Vantagens

  • Mais espaço para componentes eletrónicos graças à maior superfície da placa de circuito impresso
  • Compatibilidade total com o portfólio de produtos ICS graças à nova combinação de dimensões existentes
  • Integração de conectores em cinco níveis de ligação graças a uma profundidade útil de 112 mm

Sistema de invólucro para controladores compactos

Para aplicação com tecnologia de ligação frontal

O ME-IO Slim é a solução de invólucro eficiente para controladores compactos que requerem tecnologia de ligação frontal selada. O conector frontal de 18 polos contacta diretamente na placa de circuito impresso. Com uma largura de módulo de apenas 12 mm, o ME-IO Slim é particularmente económico em termos de espaço.

Características principais

  • Tecnologia de ligação frontal de 18 polos
  • Largura de módulo: 12 mm
  • Acoplador e invólucro da CPU
  • Cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)
  • Comunicação do módulo de 8 polos
  • Conector de alimentação de 6 polos na estação central
  • Indicação de estado sem guias luminosos separados

Vantagens

  • Montagem simples do módulo com dois painéis laterais e uma alavanca de fixação para a calha metálica
  • Elevada densidade de ligação com conector de 18 polos no passo 5 mm
  • Otimizado para aplicações sensíveis em termos de preço graças ao formato simples e à conceção predefinida do módulo
  • A individualização específica da aplicação é possível graças às tampas processáveis no módulo CPU
  • Cablagem simples no módulo graças ao conector frontal já impresso de 18 polos

Partes superiores configuráveis para a ligação push-in

Para invólucros eletrónicos para a automação de edifícios

Com as novas partes superiores do invólucro da série BC modular, beneficia da operação confortável da tecnologia de ligação push-in na parte da frente do invólucro. Configure a sua solução individual de invólucro equipada com bornes para placa de circuito impresso push-in das séries SPT-THR.

Características principais

  • Invólucros de calha metálica para a utilização em quadros de distribuição conforme DIN 43880
  • Larguras: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm e 161,6 mm
  • Cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)
  • Até 24 polos de 1,5 mm² por câmara do invólucro
  • Até 8 polos de 2,5 mm² por câmara do invólucro
  • Preparado para a utilização do bus KNX

Vantagens

  • Os invólucros adaptados a SPT-THR permitem um desenvolvimento de equipamentos rápido e uma proteção ideal do sistema eletrónico
  • Configuração individual por câmara do invólucro para diversas aplicações na automação de edifícios
  • Dimensões de instalação e de invólucro conforme as normas para utilização em quadros de distribuição
  • Configuração fácil do seu artigo individual: utilize o configurador online intuitivo

Bornes para placas de circuitos impressos push-in

Para invólucros eletrónicos para a automação de edifícios

Pela primeira vez estão disponíveis bornes para placas de circuitos impressos para o BC 17,8 (1 HP). Graças a até 16 polos por módulo, com os bornes para placa de circuitos impressos das séries FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 implementa aplicações preparadas para o futuro na automação de edifícios.

Características principais

  • Até 16 polos numa largura total de 17,8 mm (1 HP)
  • Correntes até 22 A
  • Os bornes para placa de circuitos impressos de 3 e 4 polos podem ser combinados numa parte superior
  • Secções do condutor até 1,5 mm² (FKDSO 1,5) e 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Passo de 3,5 mm (FKDSO 1,5) e 5 mm (FKDSO 2,5)

Vantagens

  • Sistema de ligação e de invólucros adaptados um ao outro para um desenvolvimento de equipamentos mais rápido
  • Ligação push-in sem ferramenta e rápida
  • Distribuição dos bornes ortogonalmente à placa de circuitos impressos para uma acessibilidade ideal nos equipamentos instalados em calha metálica
  • A força de contacto específica assegura um contacto resistente a longo prazo
  • Operação intuitiva devido ao botão de pressão de cor distinta

Sistema de retenção de placa de circuito impresso flexível

Para placas de circuito impresso de diferentes tamanhos

O suporte Evaluation (EVA)-Board para UM-BASIC e UM-PRO é um sistema de retenção flexível e ajustável para segurar placas de circuito impresso de diferentes tamanhos através de bloqueio ou aparafusamento. O sistema pode ser montado num perfil UM-BASIC/-PRO 122 da Phoenix Contact.

Características principais

  • Alojamento de diferentes tamanhos de placas de circuito impresso
  • Compatibilidade com UM-BASIC/-PRO 122
  • Deslocável no perfil
  • Cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)
  • Possível combinação de várias placas de circuito impresso

Vantagens

  • Fácil fixação e remoção de placas de circuito impresso
  • Integração económica de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos
  • Grande superfície da placa de circuitos impressos num pequeno espaço de instalação
  • Combinação flexível de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos

Monitoring Case System (MCS)

Para aplicações de sensores e IoT/IIoT

Com a nova série MCS, a Phoenix Contact oferece um sofisticado invólucro para uma vasta gama de sistemas eletrónicos. Esta impressiona a todos os níveis: desde a instalação da placa de circuito impresso, passando pela montagem simples, até à manutenção do equipamento. A conceção modular do invólucro oferece um elevado nível de praticidade.

Características principais

  • 3 tamanhos em 2 variantes cada: IP40 e IP65/67 (adicionalmente com vedante e DAE)
  • Intervalo de temperatura: -40 °C ... +85 °C
  • Resistência ao impacto: IK07
  • Material: PA com GF (UL94 V0)
  • Cores: cinzento claro (RAL 7035), coberturas adicionalmente em amarelo (RAL 1018), azul (RAL 5015) e preto (RAL 9005)

Vantagens

  • Operação cómoda durante a instalação e manutenção do equipamento graças às dobradiças opcionais
  • Montagem flexível graças à utilização da placa adaptadora opcional
  • Operação segura com grau de proteção adequado
  • Seleção individualizada de produtos graças ao sistema modular
  • Instalação otimizada da placa de circuito impresso: a borda inclinada do invólucro permite que a placa de circuito impresso seja instalada quase na horizontal

Solução de sistema fotovoltaico da série POS

Para sistemas autossuficientes em termos de energia

O Pico Off-Grid System (POS) é uma solução robusta baseada em painéis fotovoltaicos com várias classes de potência até 190 Wp. Da solução fazem parte um invólucro, um suporte de poste e um painel solar. Para soluções autossuficientes na utilização em campo, é possível adicionar computadores, unidades de comunicação, baterias e mais.

Características principais

  • Intervalo de temperatura para o sistema global: -40 °C ... +85 °C
  • 5 tamanhos de invólucro OCS compatíveis com este sistema, com cablagem pronta para a ligação
  • Painel solar: módulos solares com 36/45 células solares de alto desempenho, tecnologia de células monocristalinas
  • Suporte de poste: ângulo de inclinação ajustável do painel fotovoltaico

Vantagens

  • Sistema de invólucro certificado internacionalmente
  • Diferentes tamanhos de invólucro podem ser combinados com um suporte
  • Montagem simples do sistema global por uma pessoa
  • Sistema completo exceto sistema eletrónico próprio
  • Cadeia de fornecimento simples

Partes superiores configuráveis para a ligação push-in

Para invólucros eletrónicos para a automação de edifícios

Com as novas partes superiores do invólucro da série BC modular, beneficia da operação confortável da tecnologia de ligação push-in na parte da frente do invólucro. Configure a sua solução individual de invólucro equipada com bornes para placa de circuito impresso push-in das séries SPT-THR.

Características principais

  • Invólucros de calha metálica para a utilização em quadros de distribuição conforme DIN 43880
  • Larguras: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm e 161,6 mm
  • Cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)
  • Até 24 polos de 1,5 mm² por câmara do invólucro
  • Até 8 polos de 2,5 mm² por câmara do invólucro
  • Preparado para a utilização do bus KNX

Vantagens

  • Os invólucros adaptados a SPT-THR permitem um desenvolvimento de equipamentos rápido e uma proteção ideal do sistema eletrónico
  • Configuração individual por câmara do invólucro para diversas aplicações na automação de edifícios
  • Dimensões de instalação e de invólucro conforme as normas para utilização em quadros de distribuição
  • Configuração fácil do seu artigo individual: utilize o configurador online intuitivo

Bornes para placas de circuitos impressos push-in

Para invólucros eletrónicos para a automação de edifícios

Pela primeira vez estão disponíveis bornes para placas de circuitos impressos para o BC 17,8 (1 HP). Graças a até 16 polos por módulo, com os bornes para placa de circuitos impressos das séries FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 implementa aplicações preparadas para o futuro na automação de edifícios.

Características principais

  • Até 16 polos numa largura total de 17,8 mm (1 HP)
  • Correntes até 22 A
  • Os bornes para placa de circuitos impressos de 3 e 4 polos podem ser combinados numa parte superior
  • Secções do condutor até 1,5 mm² (FKDSO 1,5) e 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Passo de 3,5 mm (FKDSO 1,5) e 5 mm (FKDSO 2,5)

Vantagens

  • Sistema de ligação e de invólucros adaptados um ao outro para um desenvolvimento de equipamentos mais rápido
  • Ligação push-in sem ferramenta e rápida
  • Distribuição dos bornes ortogonalmente à placa de circuitos impressos para uma acessibilidade ideal nos equipamentos instalados em calha metálica
  • A força de contacto específica assegura um contacto resistente a longo prazo
  • Operação intuitiva devido ao botão de pressão de cor distinta

Jumper para conectores de bus para calha DIN

Aproveitamento ideal do espaço de montagem

A transmissão de dados e sinais em aplicações sem necessidade de uma saída para a placa de circuito impresso pode ser ligada em loop através de um jumper para o conector de bus para calha DIN, abaixo do módulo. Isto permite-lhe utilizar a superfície máxima da placa de circuito impresso.

Características principais

  • Comunicação entre módulos de 8 polos
  • Disponível nas larguras de 18,8, 20 e 25 mm

Vantagens

  • Integrável em aplicação de equipamento com base em invólucros ME-IO e ICS
  • Maior superfície máxima da placa de circuito impresso
  • Ligação dos polos na utilização em campo através de conectores FMC

Conectores para conectores de bus para calha DIN de 8 polos

Comunicação entre módulos em vários níveis

Algumas aplicações requerem dados e sinais da comunicação entre módulos também fora do grupo de módulos, p. ex., no caso de um entrelaçamento. Aqui, os conectores de alimentação e de teste para o conector de bus para calha DIN de 8 polos ligam módulos em vários níveis. Podem ser usados à esquerda, à direita e ao centro.

Características principais

  • Comunicação entre módulos de 8 polos
  • Disponível em forma de entrada e saída
  • Função de poste final

Vantagens

  • Entrada e saída da ligação de bus de 8 polos no grupo de módulos com invólucros ME-IO e ICS
  • Aproveitamento ideal do espaço graças à passagem de cabos organizada
  • Marcação fácil graças à grande área de impressão

Bornes para placa de circuitos impressos em dois passos

Para invólucros eletrónicos da série ICS

Os novos bornes para placa de circuitos impressos em dois passos ampliam a variedade de ligações para os invólucros eletrónicos da série ICS. Nos novos bornes, pode escolher entre ligação de parafuso ou push-in para a sua solução de equipamento.

Características principais

  • Para as larguras totais ICS de 20, 25 e 50 mm
  • Ligação por mola push-in e ligação de parafuso
  • Passos: 3,5 e 5 mm
  • Orientação à esquerda e à direita

Vantagens

  • Manuseamento simples em poucos passos
  • Cablagem fixa e número reduzido de peças individuais
  • Escolha entre diferentes passos e tipos de ligação
  • Um parceiro para tudo: os componentes adequados para a sua solução de equipamento

Invólucros de exterior de grande volume da série OCS

Estão disponíveis três variantes de invólucro maiores

Os OCS são invólucros de exterior, robustos e de grande volume, desenvolvidos para sistemas eletrónicos que também podem ser operados em condições ambientais extremas. Como complemento dos tamanhos atuais, com as três novas variantes de invólucro ficam disponíveis mais invólucros com mais espaço para o sistema eletrónico.

Características principais

  • Seis tamanhos padrão com duas variantes de tampa cada
  • Intervalo de temperatura: -40 bis +80 °C (brevemente 120 °C)
  • Certificações: UL 508A e EN 62208
  • Graus de proteção: IP66/68/69, IEC 60529 ou NEMA 250, Type 4X, 12, 13, 6P
  • Resistência ao choque: classe IK10, EN 50102
  • Acessórios opcionais para a montagem em parede ou em poste

Vantagens

  • Sistema de invólucro certificado internacionalmente
  • O plástico especial permite uma operação contínua segura
  • Oferece proteção contra a entrada de jatos de água
  • Também suporta forte esforço mecânico
  • Espaço para vários componentes eletrónicos

Dois colaboradores observam o navegador de produtos num tablet com vários produtos

Navegador de produtos Receba um resumo do nosso amplo portfólio

Informe-se de forma rápida e transparente sobre bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros eletrónicos para a ligação de dispositivo. O navegador de produtos irá ajudá-lo através da subdivisão da gama em vários grupos de produtos.

Invólucros eletrónicos com ecrãs táteis

Ecrãs táteis para invólucros eletrónicos Soluções de indicação adequadas para a indústria para aplicações de quadro de comando e de campo

Visualização de dados de processo, registo de entradas, saída de estados operacionais e muito mais: os ecrãs táteis oferecem um grande potencial para a implementação de indicações intuitivas e funcionais de equipamentos. Este White Paper oferece uma visão geral e conhecimentos básicos sobre várias tecnologias de ecrã tátil. Além disso, são apresentados os requisitos para o controlo do hardware.

Invólucros de campo e invólucros de calha metálica

Configurador para invólucros eletrónicos

Componha os seus invólucros eletrónicos para aplicação no campo ou aplicação interior: selecione a série de invólucros pretendida, a base e a tampa adequadas. Adicione a tecnologia de ligação adequada e já está.

Principais inovações


O nosso portfólio de produtos


Sistemas de invólucro para aplicações em quadros de comando Os invólucros de calha metálica são a embalagem ideal para o seu sistema eletrónico. Protegem as placas de circuito impresso instaladas, podem ser facilmente montados em calhas metálicas e oferecem interfaces perfeitamente integradas para transmissão de sinais, dados e potência.

Mapa de imagem interativo: módulo de diferentes invólucros de calha metálica
Invólucros de perfil de extrusão UM-BASIC/UM-PRO
Não desperdice nenhum milímetro da calha metálica. Os perfis de extrusão são cortados à medida do cliente, sendo fornecidos com comprimentos entre 30 e 1000 mm.
Saiba mais
Invólucros de perfil de extrusão UM-BASIC/UM-PRO
Invólucros modulares BC
Os invólucros BC são adequados para a montagem direta de parede ou para a utilização em quadros de distribuição de acordo com a DIN 43880. São possíveis dissipadores de calor opcionais, incluindo simulação térmica.
Saiba mais
Invólucros modulares BC
Invólucros multifuncionais ME-IO
Grupos de montagem eletrónicos à medida, como controladores e módulos I/O, podem ser montados facilmente graças ao formato modular. São possíveis dissipadores de calor opcionais, incluindo simulação térmica.
Saiba mais
Invólucros multifuncionais ME-IO
Invólucros básicos EH
Com o sistema de invólucro EH, é possível conceber aplicações universais de equipamentos de forma simples. Sete larguras totais, duas alturas totais e três variantes de tampa permitem mais de 100 combinações possíveis.
Saiba mais
Invólucros básicos EH
Invólucros modulares ME
Configure o seu equipamento com o nosso sistema modular fácil de montar da série ME.
Saiba mais
Invólucros modulares ME
Invólucros modulares ME-MAX
Com um design funcional e larguras totais de 12,5 a 90 mm, os invólucros da série ME MAX oferecem soluções adequadas ao seu sistema eletrónico.
Saiba mais
Invólucros modulares ME-MAX
Invólucros modulares ICS
As soluções permitidas pelo sistema de invólucro ICS modular são tão versáteis quanto os requisitos a nível de equipamentos de automação orientados para o futuro. São possíveis dissipadores de calor opcionais, incluindo simulação térmica.
Saiba mais
Invólucros modulares ICS
Invólucros multifuncionais ME-PLC
Os invólucros eletrónicos multifuncionais da série ME-PLC são ideais para aplicações com grande necessidade de espaço e uma tecnologia de ligação frontal.
Saiba mais
Invólucros multifuncionais ME-PLC
Invólucros multifuncionais ME-IO Slim
Os invólucros multifuncionais da série ME-IO Slim são ideais para controladores que requerem um formato compacto e tecnologia de ligação frontal selada.
Saiba mais
Invólucros multifuncionais ME-IO Slim

Sistemas de invólucros aplicações no campo Unidades de visualização fixas, painéis de comando móveis ou sistemas integrados: invólucros de campo com alto grau de proteção da Phoenix Contact adequados para muitas áreas na automação de edifícios/industrial/processos, logística ou tecnologia automóvel.

Mapa interativo de imagens: Sistemas de invólucros para aplicações de campo
Invólucros de exterior OCS 
Os invólucros eletrónicos da série OCS são ideais para sistemas de equipamentos autónomos em ambientes extremos. Os invólucros certificados de policarbonato são leves, resistentes e protegem o seu sistema eletrónico de forma permanente e segura contra humidade, temperaturas altas, radiação UV e esforço mecânico.
Saiba mais
Invólucros de exterior OCS 
Invólucros de exterior ECS
Os invólucros de exterior robustos da série ECS são a solução ideal para proteger sistemas eletrónicos sensíveis contra pó, sujidade e água em aplicações no interior e no exterior.
Saiba mais
Invólucros de exterior ECS
Invólucros universais UCS
Os invólucros universais da série UCS são a solução ideal para sistemas incorporados. Os invólucros IP40 protegem fiavelmente as placas de circuito impresso em formato padrão contra influências externas. Os painéis laterais amovíveis permitem soluções de invólucro modulares em alturas totais personalizadas. São possíveis dissipadores de calor passivos e simulação térmica.
Saiba mais
Invólucros universais UCS
Invólucros vazios MCS
O Monitoring Case System (MCS) é um invólucro vazio sofisticado para uma ampla gama de sistemas eletrónicos na indústria e na tecnologia de edifícios. O invólucro vazio convence a todos os níveis: desde a rápida instalação da placa de circuito impresso, passando pela montagem simples, até à fácil manutenção do equipamento.
Saiba mais
Invólucros vazios MCS

Serviços e adições relacionados com os invólucros eletrónicos


E-paper
Resumo do portfólio de invólucros eletrónicos

Descubra invólucros para a calha metálica e a aplicação no exterior e fique a conhecer como pode adaptar os invólucros eletrónicos às suas necessidades específicas.

Abrir e-paper
Invólucros de calha metálica e invólucros de campo
Invólucros eletrónicos para a calha metálica

Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas

Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.

Ideal para inúmeras aplicações As nossas soluções são tão individuais como as suas aplicações: beneficie dos invólucros para a calha DIN, a parede, a área aberta de uma linha de produção ou para a utilização no exterior. As soluções são usadas, p. ex., nestas aplicações.

Invólucro de calha metálica para controlador de carregamento
Invólucro de exterior ECS com gotas de chuva
ME-PLC adequada para aplicações com grande necessidade de espaço
Invólucros de calha metálica com ligação frontal e push-in para a automação de edifícios
Operação do teclado de membrana HC-ALU
Cablagem do invólucro ME-IO com ligação de mola push-in
Invólucro modular de calha metálica BC para a automação de edifícios
Invólucro de calha metálica ME-IO para controlador de carregamento AC
Invólucro modular de calha metálica BC com conector de bus para calha DIN
Módulo para quadro de comando com muitos pontos de ligação
Invólucro UCS com ecrã e suporte
Controlador de carregamento AC com inúmeras ligações frontais
Pessoa na logística com scanner portátil
Pessoa na logística com suporte de ecrã DCS
Invólucros de exterior OCS no poste

Diferentes soluções para as mais diversas indústrias