Invólucros de exterior ECS

Invólucros de exterior ECS para condições de utilização adversas

Os invólucros de exterior robustos da série ECS são a solução ideal para proteger sistemas eletrónicos sensíveis contra pó, sujidade e água em aplicações no interior e no exterior. Graças ao grau de proteção IP6X até IP69K e a um amplo intervalo de temperatura de -40 °C a +100 °C, os invólucros são adequados para condições ambientais adversas e outros ambientes exigentes. Isto é confirmado pelas certificações DNV.

Vantagens

  • Design do invólucro para a montagem de placas de circuito impresso de diferentes espessuras
  • Invólucros robustos e testados para a aplicação exterior
  • Bloqueio integrado para impedir que a placa de circuito impresso se solte inadvertidamente
  • Membrana de compensação de pressão opcional para versões de invólucros ventilados
  • Proteção contra manipulação graças à selagem fácil
Amostra gratuita
Teste invólucros de exterior robustos da série ECS

Deseja testar invólucros de exterior robustos da série ECS? – Encomende já o seu conjunto de amostra personalizado. Prestamos aconselhamento competente na escolha e no Design-in dos invólucros para a aplicação desejada. Deixe-se convencer pelas vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Encomendar amostra gratuita
Invólucros eletrónicos da série ECS para condições de utilização adversas
Configurador para invólucros de exterior ECS para condições de utilização adversas

Configurador para invólucros de exterior para condições de utilização adversas

Condições ambientais difíceis exigem invólucros robustos. Os invólucros de exterior ECS oferecem uma proteção ideal contra pó, sujidade e água graças às classes de proteção que vão desde IP6X até IP69K. Os invólucros eletrónicos modulares, disponíveis em diversos tamanhos, podem ser bloqueados com um parafuso ou um clipe de encaixe. Escolha entre opções de ligação como M8, M12 e M20 para se adaptar às suas necessidades individuais. Os acessórios opcionais permitem a visualização de sinais.

GameChangers da Phoenix Contact para a ligação de equipamento

GameChangers para a ligação de equipamento

Mais do que um desempenho de topo – um jogo totalmente novo: os nossos GameChangers também levarão as suas aplicações para o próximo nível de sucesso.

Vista geral dos invólucros de exterior da série ECS Os invólucros de exterior com os graus de proteção IP67 e IP69 são a solução ideal para sistemas eletrónicos sensíveis em áreas exteriores exigentes.

Mapa de imagem interativo: invólucros de exterior da série ECS
Fecho robusto
Beneficie de uma elevada segurança funcional graças a um bloqueio robusto ou a aparafusamento conveniente.
Fecho robusto
Proteção contra manipulação
Proteja a sua aplicação contra acessos não autorizados com uma selagem.
Proteção contra manipulação
Ventilação e purga
O invólucro também está disponível com membrana de compensação da pressão para a ventilação e purga.
Ventilação e purga
Espessuras de placas de circuito impresso diferentes
A fixação das placas de circuito impresso permite a fixação segura de diferentes espessuras.
Espessuras de placas de circuito impresso diferentes
Opções de montagem variadas
O invólucro adequa-se na perfeição para a montagem em paredes ou em poste.
Opções de montagem variadas
Bloqueio das placas de circuito impresso prático para o serviço
Graças ao cómodo bloqueio das placas de circuito impresso, a placa de circuito impresso fica assente com segurança no invólucro.
Bloqueio das placas de circuito impresso prático para o serviço
Diferentes placas frontais
Estão disponíveis diferentes placas frontais para as mais diversas tecnologias de ligação.
Diferentes placas frontais

Proteção segura do sistema eletrónico sensível da sua aplicação

Obtenha uma vista geral das variadas possibilidades de utilização do robusto invólucro de exterior da série ECS. Calor, frio, chuva – a proteção do seu sistema eletrónico está garantida mesmo em condições extremas.

O melhor equipamento para uma utilização no campo com condições difíceis

Invólucros de exterior ECS
Tampa do invólucro e invólucro vazio da série ECS
Ligações de equipamento e conectores de cabo para o invólucro ECS
Membrana de compensação da pressão do invólucro ECS
Selagem do invólucro de exterior ECS
Fixação da placa de circuito impresso nos invólucros eletrónicos da série ECS
Invólucros de exterior ECS

Os robustos invólucros eletrónicos ECS adequam-se na perfeição para uma montagem na parede e em poste. Permite a integração simples de placas de circuito impresso com espessuras de 1,59 mm e 2,38 mm. Além disso, o invólucro também está disponível numa versão ventilada. A proteção integrada contra manipulação evita acessos não autorizados.

Tampa do invólucro e invólucro vazio da série ECS

Os invólucros de exterior possuem uma certificação UL e protegem o seu sistema eletrónico com fiabilidade do pó, sujidade e água até aos graus de proteção IP67/IP69. Foram concebidos para o intervalo de temperatura de -40 °C a +100 °C. O plástico policarbonato PC apresenta a classe de proteção UL 94-V0. As variantes 109 e 169 estão certificadas pela DNV.

A variante de séries ECS-EX também possui uma capa protetora segura para o seu sistema eletrónico que permite a sua utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva. Graças à certificação ATEX/IEC dos invólucros, a certificação é mais simples.

Mais sobre proteção para áreas com atmosfera potencialmente explosiva
Ligações de equipamento e conectores de cabo para o invólucro ECS

Graças à tecnologia de ligação de equipamentos comprovada com vedação fiável, pode criar facilmente interfaces personalizadas para sinais, dados ou potência. Deste modo, um invólucro robusto passa a ser uma solução versátil para sistemas eletrónicos. Crie as suas soluções adequadas à base de conectores de equipamento (p. ex. M12), conectores fotovoltaicos, conectores RJ45 e conectores das séries PRC e IPD.

Membrana de compensação da pressão do invólucro ECS

Uma membrana de compensação da pressão opcional garante uma troca de ar suficiente, o que permite aumentar a vida útil dos sistemas eletrónicos existentes no interior do invólucro.

Selagem do invólucro de exterior ECS

As peças do invólucro podem ser seladas de forma rápida e segura e garantem proteção contra acessos não autorizados.

Fixação da placa de circuito impresso nos invólucros eletrónicos da série ECS

O bloqueio integrado da placa de circuito impresso garante que não se solta inadvertidamente, o que a torna ideal para ser usada em ambientes exigentes.

Montagem simples do invólucro de exterior da série ECS

O invólucro ECS foi especialmente concebido para condições extremas nas áreas exteriores. Descubra como montar o invólucro de exterior passo a passo.

E-paper
Resumo do portfólio de invólucros eletrónicos

Descubra invólucros para a calha metálica e a aplicação no exterior e fique a conhecer como pode adaptar os invólucros eletrónicos às suas necessidades específicas.

Abrir e-paper
Invólucros de calha metálica e invólucros de campo
Invólucros eletrónicos para a calha metálica

Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas

Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.