Os robustos invólucros eletrónicos ECS adequam-se na perfeição para uma montagem na parede e em poste. Permite a integração simples de placas de circuito impresso com espessuras de 1,59 mm e 2,38 mm. Além disso, o invólucro também está disponível numa versão ventilada. A proteção integrada contra manipulação evita acessos não autorizados.
ECS family faceplate, ready for integration of one modular rectengular connector Variocon VC3, screw locking, rated IP66/IP67/IP68/IP69 when combined with ECS housing, Color: Black (9005), Width: 163 mm, Height: 30 mm, Depth: 62 mm