Os robustos invólucros eletrónicos ECS adequam-se na perfeição para uma montagem na parede e em poste. Permite a integração simples de placas de circuito impresso com espessuras de 1,59 mm e 2,38 mm. Além disso, o invólucro também está disponível numa versão ventilada. A proteção integrada contra manipulação evita acessos não autorizados.
Screw locking non-vented enclosure of the ECS family. IP66/IP67/IP68/IP69 rated when mated with associated faceplate. Color: Black (9005), Width: 164 mm, Height: 176 mm, Depth: 64 mm