Invólucros de campo

Invólucros de campo para aplicação de exterior

Quer sejam unidades de visualização fixas, equipamentos de exterior robustos ou sistemas integrados: os invólucros de campo da Phoenix Contact com um elevado grau de proteção são adequados para inúmeras áreas de aplicação, como automação de edifícios, logística ou tecnologia automóvel. Acessórios abrangentes, como ecrãs, teclados de membrana e suportes de parede e em poste, ampliam a variedade de aplicações.

Vantagens

  • Proteção adequada para cada aplicação: a vasta oferta de invólucros de campo vai de IP40 até IP69
  • Sistemas completos de invólucro: menor esforço no planeamento de invólucros e mais tempo para a sua aplicação
  • Personalização simples: desde a impressão e o processamento mecânico até à produção de dissipadores de calor, o seu invólucro de campo é otimizado para cada uso
  • Ecrãs integrados: invólucros elegantes com ecrãs a condizer - tudo de um único fornecedor
  • Acessórios abrangentes: escolha entre vários ecrãs, teclados e guias luminosos para completar o seu sistema de invólucro

Resumo das características principais

No nosso portfólio encontra o invólucro de campo adequado para a sua aplicação.

Invólucros de campo

Graus de proteção IP40 ... IP69K
Superfície da placa de circuitos impressos 2.700 mm² ... 159.000 mm²
Intervalo de temperatura -40 °C ... +100 °C
Certificações UL, NEMA, DNV, ATEX
Opções de montagem Poste, parede, mesa, portátil, VESA, invólucro embutido, perfil de alumínio, calha metálica
Tecnologia de ligação M8, M12, Ethernet, SPE e outros

Novos produtos

Nova cobertura para UM-BASIC/-PRO
Conjunto de suporte de bateria OCS BAT HOLD instalado num invólucro OCS
Suporte para módulos fotovoltaicos POS Panelfix ficado em poste

Cobertura para perfil de extrusão UM-BASIC/-PRO

Proteção eficaz para a placa de circuito impresso

A Phoenix Contact oferece novas coberturas para o perfil de extrusão UM-BASIC/-PRO que podem acomodar diferentes tampas ao mesmo tempo. Isto permite que o perfil seja completamente coberto sem tampas adicionais na placa de circuito impresso. Isto proporciona-lhe mais espaço útil, uma vez que não existem superfícies de bloqueio.

Características principais

  • Grau de proteção: IP20
  • Largura das tampas de cobertura: 73 mm e 108 mm
  • Material das tampas de cobertura: PC
  • Material das tampas de cobertura: PA
  • Tampas de cobertura para perfis para placas de circuito impresso com largura: 108 mm

Vantagens

  • Proteção ótima do sistema eletrónico através da cobertura de todo o comprimento do perfil
  • Mais área útil na placa de circuito impresso, uma vez que as superfícies de bloqueio já não são necessárias
  • O número reduzido de peças simplifica o manuseamento e reduz os custos de montagem
  • A instalação rápida e sem ferramentas poupa tempo e aumenta a produtividade
  • A proteção contra toque segura evita influências mecânicas na eletrónica

Suporte de bateria

Compatível com baterias comuns

O suporte OCS BAT HOLD é adequado para a montagem segura de baterias na gama de 72 a 720 Wh. O suporte de baterias é adequado para invólucros eletrónicos das séries OCS e POS e permite-lhe montar facilmente sistemas autossuficientes, mesmo em condições ambientais extremas.

Características principais

  • Composto por conjunto de montagem da bateria e placa de montagem com base
  • Adequado para invólucros OCS e POS
  • Possibilidade de ligação à terra adicional
  • Material: aço galvanizado

Vantagens

  • Fixação segura mesmo em ambientes agressivos
  • Suporte flexível graças à compatibilidade com baterias comuns na gama de 72 a 720 Wh
  • Montagem simples com apenas uma ferramenta (abertura de chave 13)
  • A solução economizadora de espaço oferece espaço suficiente para a instalação de componentes eletrónicos adicionais

Suporte para módulos fotovoltaicos

Para sistemas autossuficientes em termos de energia

O suporte POS Panelfix é adequado para a montagem de diversos painéis solares na gama de 20 a 200 Wp. O seu formato flexível permite-lhe ser fixado a paredes e a postes. Graças à inovadora solução de fixação, o painel pode ser fixado num tempo particularmente curto, utilizando apenas uma ferramenta.

Características principais

  • Ideal para a montagem separada de painel solar e componentes eletrónicos
  • Montagem por fixação ou parafusos
  • Compatibilidade com todos os painéis convencionais na gama de 20 a 200 Wp
  • Para todos os diâmetros de postes de 48 a 180 mm
  • Material: aço inoxidável

Vantagens

  • Compatível com todos os painéis disponíveis no mercado (20 a 200 Wp) graças ao sistema de montagem inovador
  • Montagem por uma pessoa em apenas 15 minutos com uma única ferramenta (SW13) graças à tecnologia de fixação simples
  • Formato flexível para utilização em parede ou poste
  • Adequado para ambientes agressivos e uma força do vento de até 10 graças ao reforço adicional

Dois colaboradores observam o navegador de produtos num tablet com vários produtos

Navegador de produtos Receba um resumo do nosso amplo portfólio

Informe-se de forma rápida e transparente sobre bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros eletrónicos para a ligação de dispositivo. O navegador de produtos irá ajudá-lo através da subdivisão da gama em vários grupos de produtos.

Invólucros eletrónicos com ecrãs táteis

Ecrãs táteis para invólucros eletrónicos Soluções de indicação adequadas para a indústria para aplicações de quadro de comando e de campo

Visualização de dados de processo, registo de entradas, saída de estados operacionais e muito mais: os ecrãs táteis oferecem um grande potencial para a implementação de indicações intuitivas e funcionais de equipamentos. Este White Paper oferece uma visão geral e conhecimentos básicos sobre várias tecnologias de ecrã tátil. Além disso, são apresentados os requisitos para o controlo do hardware.

Configurador para invólucros de campo

Configurador para invólucros eletrónicos

Componha os seus invólucros eletrónicos para a aplicação de campo ou aplicação interior: selecione a série de invólucros pretendida com componentes padrão apropriados. Acrescente os acessórios adequados - pronto.

Sistemas de invólucros para aplicações de campo Para obter mais informações sobre a respetiva série de invólucros, clique num dos pontos.

Mapa interativo de imagens: Sistemas de invólucros para aplicações de campo
Invólucros de exterior OCS
Os invólucros eletrónicos da série OCS são ideais para sistemas de equipamentos autónomos em ambientes extremos. Os invólucros certificados de policarbonato são leves, resistentes e protegem o seu sistema eletrónico de forma permanente e segura contra humidade, temperaturas altas, radiação UV e esforço mecânico.
Saiba mais
Invólucros de exterior OCS
Invólucros de exterior ECS
Os invólucros de exterior robustos da série ECS são a solução ideal para proteger sistemas eletrónicos sensíveis contra pó, sujidade e água em aplicações no interior e no exterior.
Saiba mais
Invólucros de exterior ECS
Invólucros universais UCS
Os invólucros universais da série UCS são a solução ideal para sistemas incorporados. Os invólucros IP40 protegem fiavelmente as placas de circuito impresso em formato padrão contra influências externas. Os painéis laterais amovíveis permitem soluções de invólucro modulares em alturas totais personalizadas. São possíveis dissipadores de calor passivos e simulação térmica.
Saiba mais
Invólucros universais UCS
Invólucros vazios MCS
O Monitoring Case System (MCS) é um invólucro sofisticado para uma ampla gama de sistemas eletrónicos na indústria e na tecnologia de edifícios. O invólucro vazio convence a todos os níveis: desde a rápida instalação da placa de circuito impresso, passando pela montagem simples, até à fácil manutenção do equipamento.
Saiba mais
Invólucros vazios MCS

Individualização dos seus equipamentos eletrónicos Beneficie de aconselhamento personalizado e de serviços abrangentes sobre os seguintes temas.

Colaborador numa fresadora
Invólucros eletrónicos em diferentes variantes de cor
Invólucro eletrónico com impressão digital
Invólucro individual
Colaboradores na simulação térmica de um invólucro
Colaborador numa fresadora

Desde o processamento mecânico com fresadoras altamente modernas, passando pelas aplicações com ferramentas comuns existentes, até à conceção individual de componentes de equipamento, oferecemos-lhe o processamento perfeito para a concretização económica da sua variante de invólucro.

Invólucros eletrónicos em diferentes variantes de cor

Fabricamos os seus invólucros eletrónicos em cores diferentes das comuns, completos ou em combinações de partes de invólucro de cores distintas. A implementação da cor personalizada da sua empresa garante o maior grau de reconhecimento possível.

Invólucro eletrónico com impressão digital

Oferecemos-lhe o processo perfeito para a implementação visualmente atraente e económica dos seus requisitos: desde a impressão funcional e a aplicação do logótipo do seu cliente até à impressão fotorrealista.

Invólucro individual

Para adaptação à sua solução personalizada, por vezes é necessário substituir componentes padrão individuais do invólucro por versões específicas para o cliente. Desenvolvemos componentes de invólucro de acordo com as suas especificações e montamo-los com componentes padrão comprovados.

Colaboradores na simulação térmica de um invólucro

A elevada densidade de embalagem em sistemas eletrónicos requer uma refrigeração eficiente. Beneficie, logo em fases iniciais do desenvolvimento, de aconselhamento especializado, de uma plataforma web intuitiva para a simulação térmica e de dissipadores de calor individualmente integráveis.

Mais dissipadores de calor e simulação térmica

A importância dos invólucros eletrónicos está a aumentar à medida que é necessário embalar cada vez mais sistemas eletrónicos. O invólucro permite o cliente dar uma personalidade ao seu sistema eletrónico. E este fator de reconhecimento nunca foi tão importante para os nossos clientes.

Dr. Thomas Beier - Phoenix Contact, Vice President Business Unit DCS​
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Invólucros eletrónicos para a calha metálica

Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas

Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.

E-paper
Resumo do portfólio de invólucros eletrónicos

Descubra invólucros para a calha metálica e a aplicação no exterior e fique a conhecer como pode adaptar os invólucros eletrónicos às suas necessidades específicas.

Abrir e-paper
Invólucros de calha metálica e invólucros de campo

Ideal para inúmeras aplicações As nossas soluções são tão individuais como as suas aplicações: beneficie de invólucros adequados para o uso em diferentes ambientes – desde edifícios, passando pela indústria, até à área exterior.

Pessoa na logística com suporte de ecrã DCS
Invólucro UCS com ecrã e suporte
Invólucros de exterior OCS no poste
Pessoa na logística com scanner portátil
Invólucro de exterior ECS com gotas de chuva
Invólucros de calha metálica

Invólucros de calha metálica para aplicações em quadros de comando

Para além dos invólucros de campo, também oferecemos um abrangente portfólio de invólucros de calha metálica. Protegem as placas de circuito impresso instaladas, podem ser facilmente montados em calhas metálicas e oferecem interfaces perfeitamente integradas para transmissão de sinais, dados e potência.