Invólucros de exterior de grande volume OCS para sistemas autónomos

Invólucros de exterior de grande volume OCS para sistemas autónomos

Os invólucros eletrónicos da série OCS são ideais para sistemas de equipamentos autónomos em ambientes extremos. Os invólucros certificados de policarbonato são leves, resistentes e protegem o seu sistema eletrónico de forma permanente e segura contra humidade, calor, radiação UV e esforços mecânicos. Os invólucros de plástico de grande volume podem ser personalizadas e ampliados de forma individual com acessórios. Também podem ser usados em aplicações exigentes.

Vantagens

  • Utilizável em todo o mundo: sistema de invólucro certificado internacionalmente
  • Durável graças ao policarbonato estável aos raios UV para utilização no exterior
  • Sistema eletrónico instalado com segurança: os invólucros protegem contra jatos de água e outras substâncias nocivas.
  • Resistente: estável mesmo sob a ação de esforços mecânicos intensos dentro de um vasto intervalo de temperatura

Novos produtos

Conjunto de suporte de bateria OCS BAT HOLD instalado num invólucro OCS
Suporte para módulos fotovoltaicos POS Panelfix ficado em poste

Suporte de bateria

Compatível com baterias comuns

O suporte OCS BAT HOLD é adequado para a montagem segura de baterias na gama de 72 a 720 Wh. O suporte de baterias é adequado para invólucros eletrónicos das séries OCS e POS e permite-lhe montar facilmente sistemas autossuficientes, mesmo em condições ambientais extremas.

Características principais

  • Composto por conjunto de montagem da bateria e placa de montagem com base
  • Adequado para invólucros OCS e POS
  • Possibilidade de ligação à terra adicional
  • Material: aço galvanizado

Vantagens

  • Fixação segura mesmo em ambientes agressivos
  • Suporte flexível graças à compatibilidade com baterias comuns na gama de 72 a 720 Wh
  • Montagem simples com apenas uma ferramenta (abertura de chave 13)
  • A solução economizadora de espaço oferece espaço suficiente para a instalação de componentes eletrónicos adicionais

Suporte para módulos fotovoltaicos

Para sistemas autossuficientes em termos de energia

O suporte POS Panelfix é adequado para a montagem de diversos painéis solares na gama de 20 a 200 Wp. O seu formato flexível permite-lhe ser fixado a paredes e a postes. Graças à inovadora solução de fixação, o painel pode ser fixado num tempo particularmente curto, utilizando apenas uma ferramenta.

Características principais

  • Ideal para a montagem separada de painel solar e componentes eletrónicos
  • Montagem por fixação ou parafusos
  • Compatibilidade com todos os painéis convencionais na gama de 20 a 200 Wp
  • Para todos os diâmetros de postes de 48 a 180 mm
  • Material: aço inoxidável

Vantagens

  • Compatível com todos os painéis disponíveis no mercado (20 a 200 Wp) graças ao sistema de montagem inovador
  • Montagem por uma pessoa em apenas 15 minutos com uma única ferramenta (SW13) graças à tecnologia de fixação simples
  • Formato flexível para utilização em parede ou poste
  • Adequado para ambientes agressivos e uma força do vento de até 10 graças ao reforço adicional

Configurador para invólucros OCS de grande volume para sistemas autónomos

Configurador para invólucros eletrónicos de grande volume para aplicações autónomas

Desenvolve equipamentos que têm de funcionar de forma fiável em condições ambientais extremas? – A série de invólucros OCS protege de forma ótima componentes eletrónicos de grande volume, mesmo quando expostos à humidade, radiação UV intensa, altas temperaturas e stress mecânico. Configure já o seu invólucro individual. Escolha entre vários tamanhos de invólucro, diferentes opções de montagem e uma vasta gama de acessórios.

GameChangers da Phoenix Contact para a ligação de equipamento

GameChangers para a ligação de equipamento

Mais do que um desempenho de topo – um jogo totalmente novo: os nossos GameChangers também levarão as suas aplicações para o próximo nível de sucesso.

Invólucro de exterior OCS para ambientes adversos

Imagem de um invólucro OCS aberto

Resumo das características principais

Beneficie das inúmeras características que lhe dão um elevado grau de liberdade no planeamento e na implementação da sua aplicação:

  • Aprovado para vários sistemas eletrónicos através de homologações internacionais
  • Proteção contra jato de água através de vedação PUR adequada
  • Espessura da parede do invólucro de 4 mm para alta resistência ao choque
  • Adequado para utilização no exterior graças ao policarbonato estável aos raios UV
  • Montagem da placa de circuito impresso ou do painel ajustável passível de integração
  • Parafusos de montagem integrados para fixação de componentes pesados
  • Fechos seláveis com fio de chumbo e bloqueáveis como proteção contra utilização indevida
  • Acessórios opcionais para a montagem em parede ou em poste
Solução de sistema fotovoltaico da série POS

Solução de sistema fotovoltaico POS

Idealmente equipado para soluções Off-Grid Para aplicações exigentes no exterior

Utilize o POS (Pico-Off-Grid-System) baseado em painéis fotovoltaicos para criar sistemas autossuficientes em termos energéticos com várias classes de potência até 190 Wp. Com o invólucro robusto e um suporte de poste em aço inoxidável, é possível obter uma solução fiável e duradoura para fornecer energia em áreas remotas e ambientes exigentes. As áreas de aplicação incluem, p. ex., o registo de dados ambientais, ambientes industriais com requisitos elevados e muitas outras aplicações no exterior.

E-paper
Resumo do portfólio de invólucros eletrónicos

Descubra invólucros para a calha metálica e a aplicação no exterior e fique a conhecer como pode adaptar os invólucros eletrónicos às suas necessidades específicas.

Abrir e-paper
Invólucros de calha metálica e invólucros de campo

Ideal para estas aplicações

Os invólucros OCS são utilizados em aplicações exigentes. Por exemplo:

  • Sistemas de monitorização
  • Sistemas de informação
  • Tecnologia de controlo
  • Estações meteorológicas