Outdoor housing, color: light gray, dimensions: 276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6"), incl. corner inlays, cover plugs, screws, cover: transparent, plastic latch, material: PC UV-stabilized
Invólucros de exterior de grande volume OCS para sistemas autónomos
Os invólucros eletrónicos da série OCS são ideais para sistemas de equipamentos autónomos em ambientes extremos. Os invólucros certificados de policarbonato são leves, resistentes e protegem o seu sistema eletrónico de forma permanente e segura contra humidade, calor, radiação UV e esforços mecânicos. Os invólucros de plástico de grande volume podem ser personalizadas e ampliados de forma individual com acessórios. Também podem ser usados em aplicações exigentes.
Outdoor housing, color: light gray, dimensions: 223 x 204 x 134 mm (8" x 6" x 4"), incl. corner inlays, cover plugs, screws, cover: transparent, plastic latch, material: PC UV-stabilized
Mounting plate, set of 2 pieces incl. screws for housing size of 14" x 12", material: polycarbonate, color: light gray
Mounting plate, set of 2 pieces incl. screws for housing size of 18" x 16", material: polycarbonate, color: light gray
Ventilation element to stabilize pressure differences and reduce condensation, for all housing sizes, IP55, material: polycarbonate, PBT, color: light gray
Mounting screw, self-tapping for mounting pad, set of 20 pcs., flat head PZ1, length 10 mm, steel
Mount for mast Ø of 60 mm ... 140 mm, complete set for a housing of 14" x 12", material: steel
Mount for mast Ø of 60 mm ... 140 mm, complete set for a housing of 16" x 14", material: steel
Corner mount, set of 2 + 2 pieces incl. screws for all housing sizes, material: PC-ABS, color: light gray
Mounting panel for housing size of 14" x 12", material: polycarbonate, color: white
Vantagens
- Utilizável em todo o mundo: sistema de invólucro certificado internacionalmente
- Durável graças ao policarbonato estável aos raios UV para utilização no exterior
- Sistema eletrónico instalado com segurança: os invólucros protegem contra jatos de água e outras substâncias nocivas.
- Resistente: estável mesmo sob a ação de esforços mecânicos intensos dentro de um vasto intervalo de temperatura
Novos produtos
GameChangers para a ligação de equipamento
Mais do que um desempenho de topo – um jogo totalmente novo: os nossos GameChangers também levarão as suas aplicações para o próximo nível de sucesso.
Invólucro de exterior OCS para ambientes adversos
Resumo das características principais
Beneficie das inúmeras características que lhe dão um elevado grau de liberdade no planeamento e na implementação da sua aplicação:
- Aprovado para vários sistemas eletrónicos através de homologações internacionais
- Proteção contra jato de água através de vedação PUR adequada
- Espessura da parede do invólucro de 4 mm para alta resistência ao choque
- Adequado para utilização no exterior graças ao policarbonato estável aos raios UV
- Montagem da placa de circuito impresso ou do painel ajustável passível de integração
- Parafusos de montagem integrados para fixação de componentes pesados
- Fechos seláveis com fio de chumbo e bloqueáveis como proteção contra utilização indevida
- Acessórios opcionais para a montagem em parede ou em poste
Solução de sistema fotovoltaico POS
Idealmente equipado para soluções Off-Grid Para aplicações exigentes no exterior
Utilize o POS (Pico-Off-Grid-System) baseado em painéis fotovoltaicos para criar sistemas autossuficientes em termos energéticos com várias classes de potência até 190 Wp. Com o invólucro robusto e um suporte de poste em aço inoxidável, é possível obter uma solução fiável e duradoura para fornecer energia em áreas remotas e ambientes exigentes. As áreas de aplicação incluem, p. ex., o registo de dados ambientais, ambientes industriais com requisitos elevados e muitas outras aplicações no exterior.
Ideal para estas aplicações
Os invólucros OCS são utilizados em aplicações exigentes. Por exemplo:
- Sistemas de monitorização
- Sistemas de informação
- Tecnologia de controlo
- Estações meteorológicas