Solução de sistema fotovoltaico POS

POS para sistemas de energia solar fora da rede

O sistema Pico Off-Grid (POS) é uma solução robusta baseada em painéis fotovoltaicos com várias classes de potência até 190 Wp. Da solução fazem parte um invólucro, um suporte de poste e um painel solar. Para soluções autossuficientes na utilização em campo, é possível adicionar computadores, unidades de comunicação, baterias e mais.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587082
POS PV PANEL 22 - Solar panel
POS PV PANEL 22 - Solar panel
1587082

Solar panel, PV panel for Pico off-grid system with built-in SUNCLIX connectors, nominal power: 22 Wp, cell technology: Monocrystalline PERC with >22% efficiency, number of cells: 36, module frame: Anodized hollow chamber profile frame, width: 308 mm, height: 417 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1653798
POS PANELFIX M - Holder
POS PANELFIX M - Holder
1653798

PV panel bracket for energy-self-sufficient systems, panel mounting, suitable for panels of approx. 40 ... 200 Wp, compatible with: POS PV PANEL 75, 110, and 190, fastening set for pole Ø 48 mm ... 180 mm and reinforcement set for up to wind force 10, material: stainless steel

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587083
POS PV PANEL 75 - Solar panel
POS PV PANEL 75 - Solar panel
1587083

Solar panel, PV panel for Pico off-grid system with built-in SUNCLIX connectors, nominal power: 75 W, cell technology: Monocrystalline PERC with >22% efficiency, number of cells: 39, module frame: Anodized hollow chamber profile frame, width: 660 mm, height: 630 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587086
POS PV PANEL 190 - Solar panel
POS PV PANEL 190 - Solar panel
1587086

Solar panel, PV panel for Pico off-grid system with built-in SUNCLIX connectors, nominal power: 190 W, cell technology: Monocrystalline PERC with >22% efficiency, number of cells: 72, module frame: Anodized hollow chamber profile frame, width: 680 mm, height: 1500 mm

Vantagens

  • Possibilidade de utilização em diversas aplicações graças a certificações internacionais
  • Rápida colocação em funcionamento graças à montagem simples do sistema global por uma única pessoa
  • Durável graças ao invólucro estabilizado contra os raios UV e ao suporte resistente à corrosão
  • Resistente mesmo sob forte esforço mecânico
  • Módulos solares de elevada eficiência graças à tecnologia de células monocristalinas

Vista geral das características principais

Oferecemos-lhe o sistema Off-Grid adequado para a sua aplicação. Convença-se das caraterísticas técnicas.

Solução de sistema fotovoltaico POS

Diâmetro de poste 48 mm … 180 mm
Material do suporte Aço inoxidável
Intervalo de temperatura -40 °C ... +80 °C
Ângulo de inclinação do painel fotovoltaico 30° … 80°
Tecnologia de módulos solares 36/45 células solares de alto desempenho, tecnologia de células monocristalinas
Potência do painel fotovoltaico 22 Wp … 190 Wp

Apresentação de produto em detalhe A solução POS é ideal para a configuração descomplicada de sistemas autossuficientes em termos energéticos até uma classe de potência de 190 Wp.

Mapa de imagem interativo: Sistema de energia solar Off-Grid
Suporte resistente à corrosão
O suporte caracteriza-se pela sua elevada estabilidade e boa proteção contra esforço mecânico. Também é adequado para elevadas forças do vento e permanece livre de corrosão graças ao aço inoxidável (1.4301) utilizado. Além disso, o inovador ajuste de ângulo permite um rendimento energético ótimo.
Suporte resistente à corrosão
Abrangente tecnologia de ligação
O invólucro POS já está equipado com conectores fotovoltaicos SUNCLIX integrados. Também está disponível uma tecnologia de ligação adicional com elevada proteção IP. Os nossos serviços incluem tanto o processamento mecânico como a montagem da tecnologia de ligação – tudo de uma única fonte.
Abrangente tecnologia de ligação
Módulos solares de elevada eficiência
Os nossos painéis solares oferecem um vasto intervalo de potência de 22, 75, 110 e 190 Wp. Graças à tecnologia de células monocristalinas, os módulos atingem uma eficiência de 22 %. Além disso, os painéis já estão cablados com os conectores fotovoltaicos SUNCLIX prontos a serem ligados.
Módulos solares de elevada eficiência
Invólucros de exterior de grande volume
Os invólucros certificados de policarbonato são leves, resistentes e protegem o seu sistema eletrónico de forma permanente e segura contra humidade, calor, radiação UV e esforços mecânicos. Os invólucros de plástico de grande volume podem ser personalizadas e ampliados de forma individual com acessórios. Também podem ser usados em aplicações exigentes.
Invólucros de exterior de grande volume
Estação meteorológica com tecnologia de medição protegida em invólucros de exterior robustos

Solução de sistema fotovoltaico POS

Idealmente equipado para soluções Off-Grid

Utilize o POS (Pico-Off-Grid-System) baseado em painéis fotovoltaicos para criar sistemas autossuficientes em termos energéticos com várias classes de potência até 190 Wp. Com o invólucro robusto e um suporte de poste em aço inoxidável, é possível obter uma solução fiável e duradoura para fornecer energia em áreas remotas e ambientes exigentes. As áreas de aplicação incluem, p. ex., o registo de dados ambientais, ambientes industriais com requisitos elevados e muitas outras aplicações no exterior.

FAQ

Suporte para módulos fotovoltaicos POS-Panelfix
Ângulo de inclinação do painel solar em função da latitude
Solução de sistema fotovoltaico POS
Suporte para módulos fotovoltaicos POS-Panelfix

O sistema foi testado com sucesso quanto a impactos com uma força de 5G e vibrações de até 7,4 Hz com uma amplitude de 0,15 mm. Foram simuladas com êxito pressões do vento até 88 km/h (força do vento 8) no sistema. Um reforço adicional proporciona ainda mais estabilidade para cargas com força do vento de até 10. A resistência depende do peso dos componentes dentro do invólucro.

Ângulo de inclinação do painel solar em função da latitude

Para obter a potência ideal, o painel deve ser instalado num ângulo que corresponda à latitude do local de instalação. Se a sua localização for no hemisfério norte, oriente o painel solar exatamente para sul. Da mesma forma, oriente o painel solar para norte se a sua localização for no hemisfério sul. Para mais informações, consulte a nota de aplicação, que se encontra na área de transferência nas páginas de detalhes dos produtos.

Solução de sistema fotovoltaico POS

Os módulos fotovoltaicos são concebidos para minimizar os efeitos do sombreamento parcial. No entanto, para garantir a máxima eficiência, o sombreamento deve ser evitado tanto quanto possível.

E-paper
Resumo do portfólio de invólucros eletrónicos

Descubra invólucros para a calha metálica e a aplicação no exterior e fique a conhecer como pode adaptar os invólucros eletrónicos às suas necessidades específicas.

Abrir e-paper
Invólucros de calha metálica e invólucros de campo
Invólucros eletrónicos para a calha metálica

Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas

Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.