O sistema foi testado com sucesso quanto a impactos com uma força de 5G e vibrações de até 7,4 Hz com uma amplitude de 0,15 mm. Foram simuladas com êxito pressões do vento até 88 km/h (força do vento 8) no sistema. Um reforço adicional proporciona ainda mais estabilidade para cargas com força do vento de até 10. A resistência depende do peso dos componentes dentro do invólucro.
Outdoor housing, color: light gray, dimensions: 251 mm x 204 mm x 134 mm, with panel feed-through for PV connectors and pre-assembled holder, including corner inlays, cover plugs, screws, cover: transparent, plastic latch, material: UV-stabilized polycarbonate