O sistema foi testado com sucesso quanto a impactos com uma força de 5G e vibrações de até 7,4 Hz com uma amplitude de 0,15 mm. Foram simuladas com êxito pressões do vento até 88 km/h (força do vento 8) no sistema. Um reforço adicional proporciona ainda mais estabilidade para cargas com força do vento de até 10. A resistência depende do peso dos componentes dentro do invólucro.
Reinforcement set for additional stability of PV panel bracket, up to wind force 10, pole Ø 75 mm ... 180 mm, compatible with: POS PANELFIX M, POS POLEMOUNT SET 108/180, material: stainless steel