OCS HP 141206 GY7035 - Outdoor housing
1557790

Outdoor housing, color: light gray, dimensions: 377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"), incl. corner inlays, cover plugs, screws, cover: light gray, plastic latch, material: UV-stabilized polycarbonate

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis




Vantagens

Internationally certified housing system
Special plastic enables safe continuous operation
Provides protection against the ingress of jet water
Withstands even heavy mechanical strain