Invólucros eletrónicos para aplicações Raspberry Pi

Invólucros eletrónicos para aplicações Raspberry Pi

Os invólucros modulares das séries RPI-BC e UCS-RPI foram concebidos para a montagem do computador Raspberry Pi. Os invólucros eletrónicos RPI-BC foram concebidos conforme a norma DIN 43880, são alinháveis e podem ser fixados em calhas metálicas ou de parede. Graças aos acessórios, como bases de apoio e adaptadores de mesa, a UCS-RPI também pode ser utilizada fora do quadro de comando. As interfaces opcionais permitem ampliar as funções do computador de placa única integrado.

Vantagens

  • Ampliações funcionais personalizadas graças a interfaces opcionais e a acessórios adicionais
  • Montagem rápida e sem ferramenta devido a bloqueio simples dos elementos do invólucro
  • Conector de bus para calha DIN de 16 polos para a comunicação de módulos paralela e em série na série RPI-BC
Amostra gratuita
Teste invólucros para aplicações Raspberry Pi

Deseja testar invólucros eletrónicos das séries RPI-BC e UCS-RPI para aplicações Raspberry Pi? – Encomende já o seu conjunto de amostra personalizado. Prestamos aconselhamento competente na escolha e no Design-in dos invólucros para a aplicação desejada. Deixe-se convencer pelas vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Encomendar amostra gratuita
Invólucros eletrónicos das séries RPI-BC e UCS-RPI para aplicações Raspberry Pi
Invólucros de campo e invólucros de calha metálica

Configurador para invólucros eletrónicos

Componha os seus invólucros eletrónicos para aplicação no campo ou aplicação interior: selecione a série de invólucros pretendida, a base e a tampa adequadas. Adicione a tecnologia de ligação adequada e já está.

Novidades da tecnologia de ligação de equipamentos da Phoenix Contact

Novidades da tecnologia de ligação de equipamentos

Enquanto fabricante líder de conectores e invólucros eletrónicos, a Phoenix Contact trabalha constantemente com a aspiração de desenvolver novas soluções para as crescentes exigências das suas aplicações industriais e de infraestrutura.

Descubra a nossa nova tecnologia de ligação de equipamentos para a transmissão de sinais, dados e potência, bem como os versáteis invólucros eletrónicos.

Vista geral de invólucros para aplicações Raspberry Pi Para o design não conforme e com funções facilmente expansíveis, as séries de invólucros RPI-BC e UCS-RPI são a caixa ideal para o seu mini-PC. Clique num dos pontos para obter mais informações.

Mapa de imagem interativo: invólucros eletrónicos das séries RPI-BC e UCS-RPI
Montagem sem ferramenta
Montagem sem ferramenta do computador Raspberry Pi, dos semi-invólucros e das placas de circuito impresso opcionais.
Montagem sem ferramenta
Áreas de aplicação abrangentes
As placas de circuito compatíveis no invólucro com conector push-in encaixável alargam as áreas de aplicação individuais.
Áreas de aplicação abrangentes
Conjugação ideal com outros equipamentos
O conector de bus para calha DIN de 16 polos permite uma conjugação ideal da sua solução Raspberry Pi com outros equipamentos.
Conjugação ideal com outros equipamentos
Facilidade de operação interativa
O invólucro eletrónico UCS tem capacidade para receber não só o Raspberry Pi, como também permite integrar o ecrã tátil de 7“ correspondente.
Facilidade de operação interativa
Inúmeras capas para o seu computador Raspberry Pi
Inúmeras variantes de invólucro e acessórios abrangentes fornecem ao seu Raspberry Pi uma capa que pode ser facilmente adaptada ao seu ambiente.
Inúmeras capas para o seu computador Raspberry Pi
Vídeo: invólucro da série RPI-BC numa montagem em parede
Invólucro da série RPI-BC numa montagem em parede YouTube

Invólucros eletrónicos para computadores Raspberry Pi: estrutura para potência elevada

Os invólucros eletrónicos das séries RPI-BC e UCS-RPI são a caixa perfeita para o seu Raspberry Pi. Permitem integrar não só o mini-PC, como também outros sistemas eletrónicos e circuitos. Os invólucros podem ser facilmente montados na calha metálica do quadro de comando. Informe-se sobre as características dos produtos da série RPI-BC.

Proteção perfeita para soluções Raspberry Pi

Expansões adequadas para ambientes industriais com o invólucro BC
Montagem sem ferramenta no caso do invólucro BC modular
Diferentes variantes de tampa com invólucro BC modular
Vários invólucros da série RPI-BC que podem ser ligados através de TBUS
Vista explodida do invólucro eletrónico da série UCS-RPI
Vista explodida de um invólucro lateral da série UCS-RPI
Expansões adequadas para ambientes industriais com o invólucro BC

Interfaces opcionais e outros acessórios alargam as áreas de aplicação. Podem ser usados na cablagem de sinais com conectores da série PTSM para GPIO de forma simples e segura. Também é possível montar placas de circuito impresso adicionais.

Montagem sem ferramenta no caso do invólucro BC modular

Os componentes do invólucro podem ser facilmente encaixados, permitindo, assim, uma montagem sem ferramenta e em conformidade com as normas. Além disso, também dispõe da tecnologia de ligação push-in para ambientes industriais. Por isso, o invólucro RPI-BC adequa-se particularmente bem à automação de edifícios e da indústria.

Diferentes variantes de tampa com invólucro BC modular

Graças ao design do invólucro, este pode ser utilizado de forma versátil para aplicações de Raspberry Pi. Componha o invólucro pretendido a partir de diferentes variantes de tampa. As tampas estão disponíveis em variantes cinzentas, pretas ou transparentes. A selagem das tampas é possível, tal como podem ser bloqueadas ou abertas sem ferramenta.

Vários invólucros da série RPI-BC que podem ser ligados através de TBUS

Os conectores de bus para calha DIN são a chave para uma conceção inteligente dos equipamentos. Beneficie da ligação rápida e simples do seu invólucro ao computador de placa única Raspberry Pi​. Os dados e a potência podem ser transmitidos em série ou de forma paralela (4 x potência, 2 x série, 10 x paralela). Se o módulo for trocado, o conjunto não tem de ser desfeito. 16 contactos dourados garantem uma boa condutividade.

Vista explodida do invólucro eletrónico da série UCS-RPI

Os invólucros universais da série UCS são a solução ideal para sistemas integrados. Os invólucros UCS-RPI protegem com fiabilidade o computador de placa única Raspberry Pi contra influências externas. Estão preparados para integrar o ecrã tátil original de 7“ do Raspberry Pi. As variantes garantem espaço adicional para expansões individuais.

Vista explodida de um invólucro lateral da série UCS-RPI

Os invólucros eletrónicos UCS podem ser usados de forma ainda mais universal com acessórios como bases ou suportes de parede, também em quadros de comando. Características centrais do invólucro:

• Adaptador de calhas metálicas com comprimentos de lado de 125 mm ou 145 mm

• Bases para todas as variantes de 74 mm, disponíveis também como suportes de parede em diversas cores

• Cantos de proteção contra embates para cantos de invólucros e cobertura dos orifícios roscados

• Adaptador de pilhas para possibilidade de combinação de invólucros Raspberry Pi com invólucros UCS padrão

E-paper
Resumo do portfólio de invólucros eletrónicos

Descubra invólucros para a calha metálica e a aplicação no exterior e fique a conhecer como pode adaptar os invólucros eletrónicos às suas necessidades específicas.

Abrir e-paper
Invólucros de calha metálica e invólucros de campo
Invólucros eletrónicos para a calha metálica

Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas

Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.