Interfaces opcionais e outros acessórios alargam as áreas de aplicação. Podem ser usados na cablagem de sinais com conectores da série PTSM para GPIO de forma simples e segura. Também é possível montar placas de circuito impresso adicionais.
Complete housing for printed-circuit boards. Includes housing half-shells, side panels with openings for all relevant connections, adhesive pads for affixing the Raspberry Pi model B2 and B3 computers, screws for housing and PCB attachment; black housing with turquoise blue corner inlays