Configuradores para invólucros eletrónicos Crie o seu invólucro eletrónico personalizado para a calha metálica ou para utilização em campo. Para tal, selecione a série desejada e uma base adequada. Complete a sua seleção com os componentes correspondentes – e o seu invólucro individual está pronto.

Configurador para invólucros de calha metálica e invólucros de campo

Invólucros de calha metálica para aplicações em quadros de comando

Total flexibilidade em forma, cor e função: os invólucros de calha metálica protegem as placas de circuito impresso instaladas, podem ser facilmente montados em calhas DIN e oferecem interfaces perfeitamente integradas para transmissão de sinais, dados e potência.

Invólucros eletrónicos modulares da série ICS

Invólucros modulares da série ICS para aplicações IoT

Configure a sua solução de invólucro ICS para aplicações IoT e escolha entre uma variedade de tecnologias de ligação push-in e de parafuso. Graças aos acessórios adicionais, é possível integrar facilmente ligações de antena, USB ou RJ45. Os ecrãs e teclados preparados, bem como os dissipadores de calor, permitem aplicações sofisticadas. Também é possível utilizar a simulação térmica online para uma análise térmica depois de completar a configuração.

Invólucros eletrónicos modulares da série BC

Invólucros modulares da série BC para a automação de edifícios

Precisa de equipamentos eletrónicos para aplicações orientadas para o futuro na automação de edifícios? – Pode criar a sua própria solução de invólucro personalizada com o configurador. Estão disponíveis tamanhos de invólucro num design em conformidade com a norma DIN 43880 com entre 35,6 e 161,6 mm de largura total. Também pode beneficiar da versátil tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos. Elementos de operação, como ecrãs táteis e teclados, bem como conectores de bus para calha DIN, aumentam a flexibilidade.

Invólucros eletrónicos multifuncionais da série ME-IO

Invólucros multifuncionais da série ME-IO para controladores e módulos I/O

Os controladores complexos e os módulos I/O requerem elevadas taxas de transmissão de dados. Os invólucros ME-IO permitem quase 200 polos com tecnologia de ligação frontal push-in num equipamento com um formato compacto. Além disso, os conectores de bus para calha DIN asseguram a comunicação eficiente entre módulos. Podem ser implementadas soluções personalizadas utilizando indicadores de sinalização e elementos de comando, como ecrãs.

Invólucros eletrónicos modulares da série ME MAX

Invólucros modulares da série ME MAX em construção modular flexível

A construção modular do invólucro ME MAX permite maximizar a área da placa de circuito impresso. Isto permite-lhe utilizar uma vasta gama de tecnologias de ligação com até 120 polos por módulo. Ao mesmo tempo, os módulos individuais do invólucro permitem larguras de instalação flexíveis de 12,5 a 90 mm. As bases de bus e outros acessórios garantem uma maior flexibilidade para as suas aplicações.

Invólucros eletrónicos modulares da série ME

Invólucros modulares da série ME em formato de copo para montagem fácil

Pretende ligar até 120 polos a um módulo? – Escolha a configuração de invólucro ME mais adequada para si a partir de uma gama de tamanhos de invólucro e partes superiores do invólucro. Também é possível utilizar uma base de bus para estabelecer comunicação com outros módulos na calha metálica.

Invólucros eletrónicos multifuncionais da série ME-PLC

Invólucros multifuncionais da série ME-PLC para controladores

Os invólucros ME-PLC têm um grande espaço de instalação e uma grande área de equipamento de placas de circuito impresso. Estão disponíveis vários módulos de ligação frontal pré-fabricados com até 36 polos e tomadas de ligação RJ45. É possível alcançar uma taxa de transmissão de dados elevada com os conectores de bus para calha DIN com até 50 polos. Tampas de invólucros para uma fácil integração de indicadores de sinalização e ecrãs completam o seu equipamento.

Invólucros eletrónicos básicos da série EH

Invólucros básicos da série EH para aplicações universais

Sete larguras totais, duas alturas totais, três tipos de tampa de invólucro, mais de 100 opções de combinação: crie o seu invólucro personalizado a partir desta oferta. São possíveis várias orientações e disposições da placa de circuito impresso. Graças à tecnologia de ligação integrada e livremente selecionável, é possível implementar sistemas de invólucros completos com um design uniforme.

Invólucros de perfil de extrusão da série UM-PRO para elevada resistência à temperatura

Invólucros de perfil de extrusão da série UM-PRO para elevada resistência à temperatura

Grande liberdade no desenvolvimento das placas de circuito impresso dos seus equipamentos: o invólucro de perfil de extrusão UM-PRO oferece-lhe um princípio de design aberto, posições de montagem personalizadas para a placa de circuito impresso e comprimentos flexíveis de 3 a 200 cm. Isto facilita a realização de conceitos de equipamentos de grande escala. Graças ao material, pode mesmo ser utilizado em intervalos de temperatura extremos.

Invólucros de perfil de extrusão das séries UM-BASIC/UM-PRO

Invólucros de perfil de extrusão da série UM-BASIC para tamanhos individuais de placas de circuitos impressos

Precisa de muita liberdade no desenvolvimento da placa de circuito impresso dos seus equipamentos? – O invólucro de perfil de extrusão UM-BASIC oferece-lhe um princípio de design aberto, posições de montagem personalizadas para a placa de circuito impresso e comprimentos flexíveis de 3 a 200 cm. Isto significa que é possível realizar mesmo os conceitos de equipamentos de grande escala.

Invólucro de campo para aplicação exterior

Quer sejam unidades de visualização fixas, dispositivos de exterior robustos ou sistemas integrados: os invólucros de campo com um elevado grau de proteção são adequados para inúmeras áreas de aplicação, como automação de edifícios, logística ou tecnologia automóvel.

Invólucros universais da série UCS

Invólucros universais da série UCS para sistemas incorporados

Configure o invólucro UCS utilizando o sistema modular. Os vários tamanhos do invólucro e a vasta gama de opções de fixação e montagem, juntamente com os acessórios, garantem soluções inteligentes para aplicações de sistemas integrados. Os dissipadores de calor integrados permitem aplicações de alto desempenho e exigentes a nível térmico. Para uma análise térmica, também é possível utilizar a simulação térmica online depois de completar a configuração.

Invólucros vazios da série MCS

Invólucro vazio da série MCS para aplicações de sensores e IIoT

Graças às classes de proteção que vão desde IP40 a IP67, o Monitoring Case System é ideal para utilização na área de campo. Com este invólucro vazio da série MCS, pode escolher a solução perfeita entre três tamanhos e numerosas variantes de estrutura. Os acessórios opcionais permitem a montagem em locais variados.

Invólucros de exterior da série ECS

Invólucros de exterior da série ECS para condições de utilização adversas

Condições ambientais difíceis exigem invólucros robustos. Os invólucros de exterior da série ECS oferecem uma proteção ideal contra pó, sujidade e água graças às classes de proteção que vão desde IP6X até IP69K. Os invólucros eletrónicos modulares, disponíveis em diversos tamanhos, podem ser bloqueados com um parafuso ou um clipe de encaixe. Escolha entre opções de ligação como M8, M12 e M20 para se adaptar às suas necessidades individuais. Os acessórios opcionais permitem a visualização de sinais.

Pico Off-Grid System para sistemas autónomas

Solução de sistema fotovoltaico para Off-Grid-Solar-Power-Systems

As soluções autónomas podem ser implementadas com segurança graças ao Pico Off-Grid System (POS). Selecione um módulo fotovoltaico de diferentes classes de potência. Os invólucros eletrónicos robustos protegem os seus componentes de forma fiável contra influências ambientais adversas, enquanto o suporte inovador permite uma montagem rápida e segura no mastro. Complete a sua aplicação com acessórios como suportes de bateria.

Configurador para invólucros de exterior OCS para sistemas autónomos

Invólucros de exterior de grande volume OCS para sistemas autónomos

Precisa de muito espaço para a sua eletrónica em condições ambientais adversas? – Os invólucros eletrónicos da série OCS protegem grandes componentes eletrónicos em ambientes extremos contra humidade, calor, radiação UV e stress mecânico. Escolha o invólucro de exterior ideal para si a partir de uma gama de tamanhos, diferentes opções de montagem e outros acessórios.