Invólucros vazios MCS

Invólucros vazios MCS para aplicações de sensores e de IIoT

O invólucro vazio MCS é uma solução polivalente que oferece mais do que apenas espaço. Com este invólucro de plástico, a Phoenix Contact oferece um Monitoring Case System (MCS) modular para uma ampla gama de aplicações na indústria e na tecnologia de edifícios. O invólucro vazio convence a todos os níveis: desde a rápida instalação da placa de circuito impresso, passando pela montagem simples, até à fácil manutenção do equipamento.

Vantagens

  • Operação fácil: a tampa permanece no invólucro e as mãos ficam livres
  • Instalação fácil: instalação versátil e sem ferramentas do invólucro
  • Operação segura: utilização universal do invólucro em numerosas aplicações graças às variantes de classe de proteção IP40 e IP65/IP67
  • Fácil configuração online: um sistema modular permite-lhe criar o sistema modular pretendido com apenas alguns cliques
  • Instalação otimizada da placa de circuito impresso: a borda inclinada do invólucro permite que a placa de circuito impresso seja instalada quase na horizontal
Configurador para o invólucro vazio MCS

Configurador para invólucros vazios para aplicações de sensores e IIoT

Configure o invólucro pretendido a partir do sistema modular Monitoring Case System para a sua aplicação de sensores e IIoT. Selecione o grau de proteção IP, o tamanho do invólucro, as variantes de cobertura e a cor, entre outros.

Mãos livres para coisas importantes Os inovadores invólucros eletrónicos que oferecem mais do que apenas espaço: o Monitoring Case System

Técnico com Monitoring Case System

Resumo das características principais

O invólucro eletrónico MCS (Monitoring Case System) vai ao encontro da tendência para o aumento da ligação em rede de dispositivos na indústria e na automação de edifícios. Tire partido da variabilidade deste invólucro vazio de plástico.

Invólucros eletrónicos MCS

Tamanhos do invólucro Três tamanhos em duas variantes de IP cada: IP40 e IP65/67 (adicionalmente com vedante e DAE)
Intervalo de temperatura -40 °C até +85 °C
Material PA com GF (UL94 V0)
Cores Cinzento claro (RAL 7035), coberturas também disponíveis em amarelo (RAL 1018), azul (RAL 5015) e preto (RAL 9005)
Resistência ao impacto IK07
Amostra gratuita
Teste o Monitoring Case System

Gostaria de ver e testar os invólucros vazios MCS? Encomende a sua amostra gratuita. Comprove a fácil integração das placas de circuito impresso e da flexibilidade de utilização deste invólucro de plástico.

Encomendar embalagem de amostra
Encomenda de amostras para o invólucro vazio da série MCS

Resumo dos invólucros da série MCS

Mapa de imagem interativo: invólucros da série MCS
Opção de vedação adicional
Proteção contra abertura não autorizada graças à opção de vedação adicional
Opção de vedação adicional
Personalização individual
Invólucros personalizáveis com opções de impressão e identificação, bem como processamento mecânico para equipamentos conforme os novos requisitos do mercado
Personalização individual
Várias funções da tampa
As diversas variantes de quadros e de cobertura permitem realizar diferentes funções, desde a simples marcação até à proteção mecânica.
Várias funções da tampa
Placa adaptadora opcional para diferentes fixações
Montagem direta na parede ou em poste, tubo, perfil de alumínio, caixa embutida ou calha metálica graças à placa adaptadora opcional
Placa adaptadora opcional para diferentes fixações
Diferentes tamanhos e variantes de IP
Seleção de diferentes tamanhos em duas variantes de IP cada (IP40 e IP65/67)
Diferentes tamanhos e variantes de IP

Vantagens em detalhe O Monitoring Case System é um sistema polivalente. É impressionante em termos de facilidade de utilização, montagem, personalização, manutenção e durabilidade.

Invólucros eletrónicos MCS
Invólucro vazio MCS aberto
Invólucros eletrónicos MCS
Invólucros industriais MCS
Instalação de placas de circuito impresso nos invólucros eletrónicos MCS para aplicações de sensores e aplicações IIoT
Invólucros eletrónicos MCS

Os invólucros eletrónicos com as variantes IP40 ou IP65/IP67 estão adaptados às respetivas aplicações. Assim podem ser cumpridos os requisitos mais exigentes da tecnologia de edifícios ou da indústria.

Invólucro vazio MCS aberto

Os pormenores de design, tais como as dobradiças especiais que também podem ser reequipadas, permitem uma operação simples do invólucro. Uma vez instaladas, o invólucro pode ser aberto como um leque. A tampa permanece ligada, as mãos estão livres.

Invólucros eletrónicos MCS

O invólucro pode ser montado de várias formas. Graças à combinação opcional com uma placa adaptadora, o invólucro eletrónico pode ser encaixado, de forma segura e sem ferramenta, em perfis de alumínio, caixas embutidas, postes ou paredes, bem como em calhas DIN.

Invólucros industriais MCS

O sistema modular permite a individualização dos invólucros.Vários fatores, como o grau de proteção IP, o tamanho, a cor e as variantes de cobertura, podem ser selecionados no configurador. O invólucro é complementado por acessórios adicionais.

Ir para o configurador para o invólucro MCS
Instalação de placas de circuito impresso nos invólucros eletrónicos MCS para aplicações de sensores e aplicações IIoT

A borda inclinada do invólucro permite que a placa de circuito impresso seja instalada quase na horizontal. Os conectores pré-montados deslizam através dos orifícios do invólucro. Efeito positivo: a tecnologia de ligação pode ser bem vedada na parede lateral alta. A área de base pode ser utilizada quase na totalidade para a placa de circuito impresso.

O polivalente Monitoring Case System

Teste de peritos para o invólucro vazio MCS

A Product Manager Lisa Picherer explica em pormenor as vantagens dos inovadores invólucros eletrónicos da série MCS (Monitoring Case System). Aborda os aspetos dos novos invólucros vazios de que tanto os fabricantes de equipamentos como os instaladores podem beneficiar.

E-paper
Resumo do portfólio de invólucros eletrónicos

Descubra invólucros para a calha metálica e a aplicação no exterior e fique a conhecer como pode adaptar os invólucros eletrónicos às suas necessidades específicas.

Abrir e-paper
Invólucros de calha metálica e invólucros de campo

FAQ Algumas questões podem ser respondidas de antemão. Consulte as nossas perguntas mais frequentes.

Homem com um ponto de interrogação sobre a cabeça
Homem com um ponto de interrogação sobre a cabeça
Homem com um ponto de interrogação sobre a cabeça
Homem com um ponto de interrogação sobre a cabeça
Homem com um ponto de interrogação sobre a cabeça
Homem com um ponto de interrogação sobre a cabeça

O vedante fixo assegura um fecho correto. Para além disso, o vedante permanece no invólucro e não pode ser perdido.

Homem com um ponto de interrogação sobre a cabeça

Nas variantes de invólucro IP67/IP65, o elemento de compensação da pressão já está pré-montado.

Homem com um ponto de interrogação sobre a cabeça

O invólucro pode ser montado em paredes, postes, perfis de alumínio ou mesmo em calhas DIN. Uma placa adaptadora opcional faz com que tal seja possível.

Homem com um ponto de interrogação sobre a cabeça

A montagem é efetuada sem ferramentas. Assim, o invólucro é bloqueado na placa adaptadora. Também é possível fixar o invólucro com parafusos (podem ser encomendados separadamente). Ao desmontar, retire os parafusos utilizados, se necessário, e alavanque os bloqueios através das reentrâncias da placa adaptadora por exemplo com uma chave de parafusos.

Homem com um ponto de interrogação sobre a cabeça

O sistema modular permite-lhe criar os seus próprios invólucros. Estão disponíveis várias cores RAL. As diferentes variantes de quadros e outros acessórios também podem ser combinados de várias formas. Informe-se sobre outras individualizações específicas para clientes.

Mais sobre invólucros eletrónicos de acordo com as especificações do cliente