Multiple light guides, passive, rigid, Raised head, emission surface: spherical, number of displays: 4, (1 row, 4 columns), pitch: 2.54 mm, ESD protection: <8 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Acessórios e componentes IHM para invólucros eletrónicos
Os adaptadores para calha metálica UTA permitem encaixar equipamentos como fontes de alimentação ou distribuidores de sensor e atuador em calhas metálicas padrão. A versão em metal protegida contra corrosão garante uma longa vida útil e fornece uma fixação segura mesmo sob cargas extremas. Os adaptadores para calha metálica são o fundamento fiável para uma integração profissional de equipamentos no quadro de comando.
Universal DIN rail adapter, for screwing on switchgear
Universal DIN rail adapter, for screwing on switchgear
Universal DIN rail adapter, for screwing on switchgear
Universal DIN rail adapter for screwing on switchgear
Single light guide, passive, rigid, Raised head, emission surface: spherical, number of displays: 1, (1 row, 1 column), length: 45 mm, ESD protection: <4 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Single light guide, passive, rigid, Raised head, emission surface: spherical, number of displays: 1, (1 row, 1 column), length: 8.5 mm, ESD protection: <4 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Mounting panel, for screwing on size 0 switching devices
Flexible light guide, passive, flexible, Cylinder head, emission surface: planar, number of displays: 1, (1 row, 1 column), length: 150 mm, ESD protection: <12 kV
Vertical 4 mm light guide, transparent, with spherical 5.2 mm raised head, assembly for wall thicknesses from 1 mm, made of polycarbonate (UL 94-V0), installation length 45 mm, watertight, IP68 (EN 50529)
Vantagens
- Equipamento e complemento ideal para os seus invólucros eletrónicos
- Soluções de sistema à medida graças a diferentes variantes de cor e dimensões, entre outras características
- Possibilidade de combinar ecrãs e teclados de membrana
Novidades da tecnologia de ligação de equipamentos
Enquanto fabricante líder de conectores e invólucros eletrónicos, a Phoenix Contact trabalha constantemente com a aspiração de desenvolver novas soluções para as crescentes exigências das suas aplicações industriais e de infraestrutura.
Descubra a nossa nova tecnologia de ligação de equipamentos para a transmissão de sinais, dados e potência, bem como os versáteis invólucros eletrónicos.
Vasta gama de acessórios para uma elevada funcionalidade
Adaptador para calha metálica
Adaptador para calha metálica
Os adaptadores para calha metálica são a solução adequada para instalar na calha metálica os dispositivos sem base de fixação normalizada, transformadores ou elementos volumosos, sempre de forma segura.
- Adaptadores para calha metálica em zinco fundido
- Máxima flexibilidade no posicionamento dos seus dispositivos graças aos furos de montagem
- Poupe espaço com adaptadores adequados em diferentes larguras totais e comprimentos
Ecrãs
Ecrãs
Os ecrãs para invólucros eletrónicos permitem soluções de visualização funcionais em diagonais de ecrã de 2,4 a 15 polegadas. Podem ser utilizados em aplicações móveis e fixas de invólucros eletrónicos.
- Ecrãs LCD de elevado contraste e ecrãs a cores TFT
- Integração fácil e rápida em invólucros eletrónicos
- Possibilidade de utilização em intervalos de temperatura de -20 °C a 70 °C
- Ecrãs táteis disponíveis mediante pedido
- Suportes para ecrã disponíveis em diferentes variantes de cor
Teclados de membrana
Teclados de membrana
Cada vez mais invólucros eletrónicos possuem teclados de membrana. O nosso portfólio pode ser facilmente integrado em invólucros eletrónicos da Phoenix Contact.
- Integração fácil e rápida em invólucros eletrónicos
- Vários tamanhos e cores para designs de dispositivos individuais
- Esquemas personalizados para os clientes mediante pedido
Guias luminosas
Guias luminosas
Mais espaço para o essencial: as guias luminosas permitem a implementação compacta de indicações de estado para invólucros eletrónicos.
- Indicadores visuais de estado e de diagnóstico simples
- Versões horizontais e verticais para indicações de estado redondas ou retangulares
- Montagem simples na placa de circuito impresso através de pinos de compressão
- Elevada flexibilidade graças a versões de indicações únicas ou até 40 vezes
- Graças às guias luminosas, não são necessárias placas de circuito impresso adicionais para díodos emissores de luz
Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas
Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.