Acessórios para invólucros eletrónicos

Acessórios e componentes IHM para invólucros eletrónicos

Os adaptadores para calha metálica UTA permitem encaixar equipamentos como fontes de alimentação ou distribuidores de sensor e atuador em calhas metálicas padrão. A versão em metal protegida contra corrosão garante uma longa vida útil e fornece uma fixação segura mesmo sob cargas extremas. Os adaptadores para calha metálica são o fundamento fiável para uma integração profissional de equipamentos no quadro de comando.

Go to Product Detail Page for item 1474367
HS LC-D3,2CS-45 - Fiber optic
HS LC-D3,2CS-45 - Fiber optic
1474367

Single light guide, passive, rigid, Countersunk head, emission surface: planar, number of displays: 1, (1 row, 1 column), length: 45 mm, ESD protection: <4 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)

Go to Product Detail Page for item 1474366
HS LC-D3,2CS-7,5 - Fiber optic
HS LC-D3,2CS-7,5 - Fiber optic
1474366

Single light guide, passive, rigid, Countersunk head, emission surface: planar, number of displays: 1, (1 row, 1 column), length: 7.5 mm, ESD protection: <4 kV, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)

Vantagens

  • Equipamento e complemento ideal para os seus invólucros eletrónicos
  • Soluções de sistema à medida graças a diferentes variantes de cor e dimensões, entre outras características
  • Possibilidade de combinar ecrãs e teclados de membrana
Novidades da tecnologia de ligação de equipamentos da Phoenix Contact

Novidades da tecnologia de ligação de equipamentos

Enquanto fabricante líder de conectores e invólucros eletrónicos, a Phoenix Contact trabalha constantemente com a aspiração de desenvolver novas soluções para as crescentes exigências das suas aplicações industriais e de infraestrutura.

Descubra a nossa nova tecnologia de ligação de equipamentos para a transmissão de sinais, dados e potência, bem como os versáteis invólucros eletrónicos.

Vasta gama de acessórios para uma elevada funcionalidade

Acessórios para invólucros eletrónicos
Teclados de película à medida
Teclados de membrana facilmente integráveis de diferentes tamanhos e cores
Teclados de película à medida
Invólucros personalizados
Instalação fácil por meio de invólucros adaptados individualmente aos teclados de membrana e ecrãs
Invólucros personalizados
Ecrãs de elevado contraste
Ecrãs TFT de elevado contraste com material de fixação adicional para a montagem em invólucros eletrónicos
Ecrãs de elevado contraste
Cabo de membrana com comprimento suficiente
Montagem segura e confortável por meio de cabo de membrana com o comprimento necessário
Cabo de membrana com comprimento suficiente
Invólucros adaptáveis para bateria
Mais flexibilidade para um fornecimento de energia independente da rede de energia elétrica por graças a invólucros adaptáveis para bateria
Invólucros adaptáveis para bateria
Adaptador para calha metálica

Adaptador para calha metálica

Adaptador para calha metálica

Os adaptadores para calha metálica são a solução adequada para instalar na calha metálica os dispositivos sem base de fixação normalizada, transformadores ou elementos volumosos, sempre de forma segura.

  • Adaptadores para calha metálica em zinco fundido
  • Máxima flexibilidade no posicionamento dos seus dispositivos graças aos furos de montagem
  • Poupe espaço com adaptadores adequados em diferentes larguras totais e comprimentos
Ecrãs

Ecrãs

Ecrãs

Os ecrãs para invólucros eletrónicos permitem soluções de visualização funcionais em diagonais de ecrã de 2,4 a 15 polegadas. Podem ser utilizados em aplicações móveis e fixas de invólucros eletrónicos.

  • Ecrãs LCD de elevado contraste e ecrãs a cores TFT
  • Integração fácil e rápida em invólucros eletrónicos
  • Possibilidade de utilização em intervalos de temperatura de -20 °C a 70 °C
  • Ecrãs táteis disponíveis mediante pedido
  • Suportes para ecrã disponíveis em diferentes variantes de cor
Teclados de membrana

Teclados de membrana

Teclados de membrana

Cada vez mais invólucros eletrónicos possuem teclados de membrana. O nosso portfólio pode ser facilmente integrado em invólucros eletrónicos da Phoenix Contact.

  • Integração fácil e rápida em invólucros eletrónicos
  • Vários tamanhos e cores para designs de dispositivos individuais
  • Esquemas personalizados para os clientes mediante pedido
Guias luminosas

Guias luminosas

Guias luminosas

Mais espaço para o essencial: as guias luminosas permitem a implementação compacta de indicações de estado para invólucros eletrónicos.

  • Indicadores visuais de estado e de diagnóstico simples
  • Versões horizontais e verticais para indicações de estado redondas ou retangulares
  • Montagem simples na placa de circuito impresso através de pinos de compressão
  • Elevada flexibilidade graças a versões de indicações únicas ou até 40 vezes
  • Graças às guias luminosas, não são necessárias placas de circuito impresso adicionais para díodos emissores de luz
E-paper
Resumo do portfólio de invólucros eletrónicos

Descubra invólucros para a calha metálica e a aplicação no exterior e fique a conhecer como pode adaptar os invólucros eletrónicos às suas necessidades específicas.

Abrir e-paper
Invólucros de calha metálica e invólucros de campo
Invólucros eletrónicos para a calha metálica

Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas

Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.