Invólucro eficiente com tecnologia de ligação frontal para unidades de controlo e módulos IO.

Invólucro eletrónico compacto ME-IO Slim para controladores e módulos I/O

Os invólucros multifuncionais ME-IO Slim são uma solução simples e eficiente para controladores que requerem, ao mesmo tempo, um formato compacto e tecnologia de ligação frontal selada. O conector frontal de 18 polos entra em contacto direto com a placa de circuito impresso. A largura do módulo do invólucro I/O é de 12 mm. Também estão disponíveis invólucros para acopladores e módulos CPU.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1633999
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - PCB header
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - PCB header
1633999

PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 300 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 6, number of rows: 2, number of positions: 6, number of connections: 6, pitch: 5.08 mm, mounting: THR soldering / wave soldering, pin layout: Linear pinning, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: HSCH-S 1,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard

NEW
Go to Product Detail Page for item 1634000
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - PCB connector
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - PCB connector
1634000

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 6, number of rows: 2, number of positions: 6, number of connections: 6, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: HSC 1,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569965
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - PCB connector
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - PCB connector
1569965

PCB direct plug, nominal cross section: 1.5 mm2, color: light gray, nominal current: 5 A, rated voltage (III/2): 63 V, number of potentials: 18, number of rows: 2, number of positions: 18, number of connections: 18, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Direct plug-in method, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking: Snap-in locking, type of packaging: packed in cardboard

Vantagens

  • Montagem simples do módulo com dois painéis laterais e uma alavanca de fixação para a calha metálica
  • Elevada densidade de ligação com conector de 18 polos no passo 5 mm
  • Otimizado para aplicações sensíveis em termos de preço graças ao formato simples e à conceção predefinida do módulo
  • A individualização específica da aplicação é possível graças às tampas maquináveis no módulo CPU
  • Cablagem simples no módulo graças ao conector frontal já impresso de 18 polos
Amostra gratuita
Teste invólucros multifuncionais da série ME-IO Slim

Gostaria de testar o invólucro ME-IO Slim? – Encomende uma amostra diretamente para o seu local de trabalho e familiarize-se com o invólucro.

Encomendar amostra gratuita
Invólucros eletrónicos da série ME-IO Slim

Vista geral das características principais

Oferecemos-lhe o invólucro ME-IO Slim adequado para a sua aplicação. Beneficie de uma variedade única do nosso portfólio.

Invólucros multifuncionais da série ME-IO Slim

Número de polos (IO) 18
Largura de módulo 12 mm
Outros invólucros Acoplador, CPU
Cores Cinza claro (semelhante a RAL 7035)
Plástico Policarbonato
Número de polos (bus) 8
Número de polos (alimentação) 6
Indicação de estado LED

Apresentação de produto em detalhe

Invólucros eletrónicos da série ME-IO Slim
Ligação para calha metálica
Os módulos IO podem ser empurrados verticalmente na calha metálica e agrupados em linha com os outros módulos.
Ligação para calha metálica
Indicação de estado
A indicação de 18 LED permite a indicação de estado de cada módulo.
Indicação de estado
Conector frontal de 18 polos
O conector frontal oscilável com até 5 A contacta diretamente a placa de circuito impresso.
Conector frontal de 18 polos
Conector de alimentação de 6 polos
O conector de 6 polos alimenta o controlador com uma intensidade máxima de corrente de 8 A.
Conector de alimentação de 6 polos
Outra tecnologia de ligação
No acoplador e no módulo CPU podem ser integradas outras ligações de dois a três tomadas RJ45 e uma tomada USB-C.
Outra tecnologia de ligação
Comunicação entre módulos
Módulo para a comunicação entre módulos através de bus de 8 polos com até 4 A.
Comunicação entre módulos

Sistema de invólucro eficiente com tecnologia de ligação frontal

Estrutura simples
Contacto FE opcional
Montagem sem ferramenta na calha metálica
Conectores já impressos
Tecnologia de ligação individual no módulo CPU
Estrutura simples

Uma vez selecionada a estação central, os módulos IO podem ser facilmente juntados em qualquer ordem. Os módulos são compostos por duas placas laterais entre as quais é inserida a placa de circuito impresso. O conector frontal oscilado diretamente sobre a placa de circuito impresso.

Contacto FE opcional

Opcionalmente, pode ser integrado um contacto FE em cada módulo. Este está na posição ideal para criar uma ligação perfeita com a calha metálica. Assim é garantido um contacto fiável e eficiente.

Montagem sem ferramenta na calha metálica

Os módulos podem ser empurrados sem problemas verticalmente sobre a calha metálica. Graças a um princípio de bloqueio simples, mas eficaz, os módulos são ligados entre si de forma segura e estável. Para soltar um módulo, basta desbloquear as travas de cor laranja com uma chave de parafusos, permitindo a remoção fácil do módulo.

Conectores já impressos

Os conectores já estão impressos, o que permite a identificação sem esforço dos polos. Graças à tecnologia de ligação push-in, a instalação é particularmente simples e intuitiva. Além disso, furos na ligação de teste asseguram uma colocação em funcionamento segura.

Tecnologia de ligação individual no módulo CPU

Se as ligações RJ45 e USB não forem suficientes para a sua aplicação, as tampas maquináveis oferecem a possibilidade de integrar outra tecnologia de ligação. Isto permite-lhe reagir de forma flexível e fácil aos requisitos específicos da sua aplicação.

E-paper
Resumo do portfólio de invólucros eletrónicos

Descubra invólucros para a calha metálica e a aplicação no exterior e fique a conhecer como pode adaptar os invólucros eletrónicos às suas necessidades específicas.

Abrir e-paper
Invólucros de calha metálica e invólucros de campo
Invólucros eletrónicos para a calha metálica

Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas

Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.