Invólucros de perfil de extrusão UM-BASIC

Invólucros de perfil de extrusão UM-BASIC para tamanhos individuais de placas de circuitos impressos

Os invólucros de perfil de extrusão da série UM-BASIC reúnem curtos tempos de montagem com elevados níveis de liberdade na seleção da tecnologia de ligação. Permitem posições e tamanhos individuais das placas de circuito impresso. O formato reduzido é compatível com a estrutura de módulos eletrónicos planos e a sua montagem em calhas metálicas padrão ou na parede. Isto permite um elevado grau de liberdade na conceção de equipamentos – como, p. ex., na eletrónica industrial.

Vantagens

  • Diferentes perfis de base, cada um com três níveis de placas de circuito impresso
  • Coberturas modulares com diferentes geometrias livremente posicionáveis
  • Compatibilidade com muitas tecnologias de ligação padrão
  • Montagem de dispositivos simples graças ao princípio de montagem por encaixe (as peças laterais podem ser encaixadas sem ferramenta)
  • Elevada flexibilidade graças a tampas de cobertura livremente posicionáveis

Novos produtos

Nova cobertura para UM-BASIC/-PRO
Suporte EVA-Board para UM-BASIC/-PRO

Cobertura para perfil de extrusão UM-BASIC/-PRO

Proteção eficaz para a placa de circuito impresso

A Phoenix Contact oferece novas coberturas para o perfil de extrusão UM-BASIC/-PRO que podem acomodar diferentes tampas ao mesmo tempo. Isto permite que o perfil seja completamente coberto sem tampas adicionais na placa de circuito impresso. Isto proporciona-lhe mais espaço útil, uma vez que não existem superfícies de bloqueio.

Características principais

  • Grau de proteção: IP20
  • Largura das tampas de cobertura: 73 mm e 108 mm
  • Material das tampas de cobertura: PC
  • Material das tampas de cobertura: PA
  • Tampas de cobertura para perfis para placas de circuito impresso com largura: 108 mm

Vantagens

  • Proteção ótima do sistema eletrónico através da cobertura de todo o comprimento do perfil
  • Mais área útil na placa de circuito impresso, uma vez que as superfícies de bloqueio já não são necessárias
  • O número reduzido de peças simplifica o manuseamento e reduz os custos de montagem
  • A instalação rápida e sem ferramentas poupa tempo e aumenta a produtividade
  • A proteção contra toque segura evita influências mecânicas na eletrónica

Sistema de retenção de placa de circuito impresso flexível

Para placas de circuito impresso de diferentes tamanhos

O suporte Evaluation (EVA)-Board para UM-BASIC e UM-PRO é um sistema de retenção flexível e ajustável para segurar placas de circuito impresso de diferentes tamanhos através de bloqueio ou aparafusamento. O sistema pode ser montado num perfil UM-BASIC/-PRO 122 da Phoenix Contact.

Características principais

  • Alojamento de diferentes tamanhos de placas de circuito impresso
  • Compatibilidade com UM-BASIC/-PRO 122
  • Deslocável no perfil
  • Cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)
  • Possível combinação de várias placas de circuito impresso

Vantagens

  • Fácil fixação e remoção de placas de circuito impresso
  • Integração económica de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos
  • Grande superfície da placa de circuitos impressos num pequeno espaço de instalação
  • Combinação flexível de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos

Amostra gratuita
Teste invólucros de perfil de extrusão da série UM-BASIC

Deseja testar os invólucros de perfil de extrusão da série UM-BASIC para tamanhos individuais de placas de circuitos impressos? – Encomende já o seu conjunto de amostra personalizado. Prestamos aconselhamento competente na escolha e no Design-in dos invólucros para a aplicação desejada. Deixe-se convencer pelas vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Encomendar amostra gratuita
Invólucros eletrónicos da série UM-BASIC
Configurador para invólucros de perfil de extrusão UM-BASIC para tamanhos individuais de placas de circuitos impressos

Configurador para invólucros de perfil de extrusão para tamanhos individuais de placas de circuitos impressos

Precisa de muita liberdade no desenvolvimento da placa de circuito impresso dos seus equipamentos? – O invólucro de perfil de extrusão UM-BASIC oferece-lhe um princípio de design aberto, posições de montagem personalizadas para a placa de circuito impresso e comprimentos flexíveis de 3 a 200 cm. Isto significa que é possível realizar mesmo conceitos de equipamentos de grande escala.

Novidades da tecnologia de ligação de equipamentos da Phoenix Contact

Novidades da tecnologia de ligação de equipamentos

Enquanto fabricante líder de conectores e invólucros eletrónicos, a Phoenix Contact trabalha constantemente com a aspiração de desenvolver novas soluções para as crescentes exigências das suas aplicações industriais e de infraestrutura.

Descubra a nossa nova tecnologia de ligação de equipamentos para a transmissão de sinais, dados e potência, bem como os versáteis invólucros eletrónicos.

Resumo dos invólucros de perfil de extrusão da série UM-BASIC As bases de montagem tal como, p. ex., os invólucros de perfil de extrusão da série UM-BASIC permitem dimensões de instalação individuais e uma montagem fácil. O princípio aberto é ideal para conceitos de equipamentos flexíveis e de grandes dimensões.

Image Map interativo: invólucros de perfil de extrusão da série UM-BASIC
Larguras de perfil individuais
Disponível nas larguras de perfil de 72 mm, 108 mm e 122 mm.
Larguras de perfil individuais
Montagem da placa de circuito impresso
A fixação de placas de circuito impresso pode ser efetuada em três diferentes níveis.
Montagem da placa de circuito impresso
Proteção do sistema eletrónico
As tampas livremente posicionáveis de diferentes geometrias podem ser configuradas quanto ao comprimento.
Proteção do sistema eletrónico
Comprimento de perfil exato
Estão disponíveis comprimentos de perfil entre 3 cm e 100 cm.
Comprimento de perfil exato
Montagem sem parafusos
Montagem de equipamentos simples graças ao princípio de montagem por encaixe: as peças laterais podem ser montadas sem ferramenta.
Montagem sem parafusos

Liberdade total no design de invólucros

Uma característica dos invólucros de perfil de extrusão é a montagem rápida e sem ferramentas por meio do princípio de montagem por encaixe e o comprimento de invólucros exato para a posição e o tamanho da placa de circuito impresso. Desenvolva equipamentos de acordo com os seus requisitos, já que pode escolher livremente a tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos. O princípio de construção aberto é ideal para placas de circuito impresso com componentes grandes. As tampas de cobertura opcionais, que podem ser livremente posicionadas, protegem o seu sistema eletrónico.

O invólucro de plástico para placas de circuito impresso individuais

Perfil do sistema de invólucros UM-BASIC
Perfil de extrusão com a peça lateral a ser montada
Invólucro UM-BASIC: flexibilidade total mesmo na posição de platina superior
Tampas de cobertura de diferentes geometrias e livremente posicionáveis para invólucros da série UM-BASIC
Diferentes ligações de módulo por meio de contactos transversais de bus na série UM-BASIC
Ligação segura entre a placa de circuito impresso e a calha metálica
Perfil do sistema de invólucros UM-BASIC

Os perfis de extrusão são cortados à medida do cliente. Podem ser fornecidos com comprimentos entre 30 e 1000 mm. Os comprimentos exatos dos invólucros permitem-lhe economizar o valioso espaço ao milímetro.

Perfil de extrusão com a peça lateral a ser montada

O princípio de montagem por encaixe permite encaixar facilmente as peças laterais e poupar tempo de montagem. Não são necessários parafusos.

Invólucro UM-BASIC: flexibilidade total mesmo na posição de platina superior

Monte a sua placa de circuito impresso até ao rebordo. Pode assim aproveitar o espaço da melhor forma possível.

Tampas de cobertura de diferentes geometrias e livremente posicionáveis para invólucros da série UM-BASIC

Crie o seu invólucro, à medida do seu equipamento, com tampas de cobertura livremente posicionáveis. As tampas estão disponíveis em diferentes geometrias. Estas proporcionam também uma possibilidade de integração opcional de placas de circuito impresso por meio de guias.

Diferentes ligações de módulo por meio de contactos transversais de bus na série UM-BASIC

Facilite a sua comunicação dos equipamentos com os conectores transversais de bus opcionais. Ligue vários módulos entre si de forma rápida e segura. A capacidade da intensidade de corrente é de até 8 A e 160 V.

Ligação segura entre a placa de circuito impresso e a calha metálica

Ligue a placa de circuito impresso nos três diferentes níveis da placa de circuito impresso, por meio do contacto PE, à calha metálica.

Vídeo: montagem simples de invólucros de perfil de extrusão da série UM-BASIC
Montagem simples de invólucros de perfil de extrusão da série UM-BASIC YouTube

Montagem simples de invólucros de perfil de extrusão da série UM-BASIC

Descubra como é fácil montar o invólucro UM-BASIC. A montagem demora apenas alguns minutos.

E-paper
Resumo do portfólio de invólucros eletrónicos

Descubra invólucros para a calha metálica e a aplicação no exterior e fique a conhecer como pode adaptar os invólucros eletrónicos às suas necessidades específicas.

Abrir e-paper
Invólucros de calha metálica e invólucros de campo
Invólucros eletrónicos para a calha metálica

Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas

Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.