Os perfis de extrusão são cortados à medida do cliente. Podem ser fornecidos com comprimentos entre 30 e 1000 mm. Os comprimentos exatos dos invólucros permitem-lhe economizar o valioso espaço ao milímetro.
Press-drawn section housings, Latching, Cover, width: 73 mm, profile length (configurable): 3 cm ... 100 cm, height: 63.2 mm, Note: max. length of the cover = PCB length - 19 mm