Invólucros multifuncionais ME-PLC

Invólucros multifuncionais ME-PLC para controladores

Os invólucros eletrónicos multifuncionais da série ME-PLC são ideais para aplicações com grande necessidade de espaço e uma tecnologia de ligação frontal. O sistema de invólucro oferece uma grande área de montagem da placa de circuito impresso e conectores de bus para calha DIN eficientes para uma grande diversidade de aplicações.

Vantagens

  • Módulo de ligação frontal com tecnologia de alavanca para elevado conforto de ligação
  • As amplas dimensões do invólucro garantem imenso espaço na placa de circuito impresso
  • [x]Versão de tampa universal para tecnologia de ligação livremente selecionável
Configurador para invólucros eletrónicos ME-PLC para controladores

Configurador para invólucros eletrónicos para controladores

Os invólucros eletrónicos ME-PLC têm um grande espaço de instalação e uma grande área de equipamento de placas de circuito impresso. Estão disponíveis vários módulos de ligação frontal pré-fabricados com até 36 polos e tomadas de ligação RJ45. É possível alcançar uma taxa de transmissão de dados elevada com os conectores de bus para calha DIN com até 50 polos. Tampas de invólucros para uma fácil integração de indicadores de sinalização e ecrãs completam o seu equipamento.

Novidades da tecnologia de ligação de equipamentos da Phoenix Contact

Novidades da tecnologia de ligação de equipamentos

Enquanto fabricante líder de conectores e invólucros eletrónicos, a Phoenix Contact trabalha constantemente com a aspiração de desenvolver novas soluções para as crescentes exigências das suas aplicações industriais e de infraestrutura.

Descubra a nossa nova tecnologia de ligação de equipamentos para a transmissão de sinais, dados e potência, bem como os versáteis invólucros eletrónicos.

Vista geral dos invólucros multifuncionais da série ME-PLC para controladores

Mapa de imagem interativo: invólucro multifuncional da série ME-PLC
Comunicação entre módulos
Conector de bus para calha DIN opcional para uma comunicação eficiente entre módulos
Comunicação entre módulos
Elementos de indicação
Tampa transparente para ecrã ou LEDs
Elementos de indicação
Sistema de invólucro
Parte inferior do invólucro para placas de circuito impresso grandes
Sistema de invólucro
Tecnologia de ligação
Módulo de ligação frontal para até 36 polos de ligação
Tecnologia de ligação

Sistema de invólucros para controladores

Trabalhos de cablagem mínimos com tecnologia de ligação dianteira pré-fabricada e conectores de bus para calha DIN: é isto que representa o invólucro eletrónico multifuncional ME-PLC para controladores complexos.

Capa protetora flexível para controladores

Módulo de ligação para o invólucro ME-PLC
Conector de bus para calha DIN para comunicação módulo a módulo
Diferentes tampas de invólucros
Módulo de ligação para o invólucro ME-PLC

Um módulo de ligação frontal permite aos fabricantes de equipamentos encaixar e soltar facilmente a tecnologia de ligação. Ligue até 36 polos através de ligação com mola push-in. Também é possível montar guias luminosos.

Conector de bus para calha DIN para comunicação módulo a módulo

Combine invólucros eletrónicos ME-PLC para uma grande flexibilidade no planeamento e implementação da sua aplicação. Use conectores de bus para calha DIN com até 50 polos para a transmissão de dados e potência.

Diferentes tampas de invólucros

Beneficia de uma versão universal da tampa para tecnologia de ligação de escolha livre.

Montagem simples dos invólucros eletrónicos da série ME-PLC

Saiba como montar o invólucro ME-PLC, desde os componentes individuais até ao módulo acabado, incluindo conectores de bus para calha DIN.

E-paper
Resumo do portfólio de invólucros eletrónicos

Descubra invólucros para a calha metálica e a aplicação no exterior e fique a conhecer como pode adaptar os invólucros eletrónicos às suas necessidades específicas.

Abrir e-paper
Invólucros de calha metálica e invólucros de campo
Invólucros eletrónicos para a calha metálica

Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas

Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.

Vista explodida de um invólucro eletrónico

Desenvolver de forma rápida e com custos otimizados com conjuntos de desenvolvimento

Use os nossos conjuntos de desenvolvimento de forma rápida para desenvolver protótipos e equipamentos de pré-produção. Os conjuntos possuem soluções de invólucro completas com tecnologia de ligação integrada e placas de circuito impresso adequadas com orifícios. Os sistemas completos de equipamentos podem ser efetuados com bases de bus específicas. Configure o seu conjunto de desenvolvimento na nossa loja e comece já a desenvolver os seus equipamentos.