Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ME PLC 40 B BUS 50/40 7035VPE1 - Mounting base housing
2202057

DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, for 50/40 bus connector, width: 39.7 mm, height: 180.1 mm, depth: 137.7 mm, color: light gray (similar RAL 7035), cross connection: DIN rail bus connector (optional), number of positions cross connector: 50

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis




Vantagens

Tool-free mounting
Available in 40 mm overall width
Flammability rating V0 in accordance with UL 94
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
With DIN-rail-mountable bus connector and power connector system as an option