ME PLC 40 CL GY7035
-
Front connection module
2201505
DIN rail housing, Universal cover, width: 39.7 mm, height: 129.7 mm, depth: 47 mm, color: light gray (similar RAL 7035)
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Detalhes dos produtos
Produtos compatíveis
Vantagens
Tool-free mounting
Available in 40 mm overall width
Flammability rating V0 in accordance with UL 94
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
With DIN-rail-mountable bus connector and power connector system as an option