DEV-KIT UM-BASIC: contains 1 x UM-BASIC 100MM profile housing and PCB terminal blocks (SMKDS), supplied in individual parts
Conjuntos de desenvolvimento para invólucros eletrónicos
Os conjuntos de desenvolvimento permitem-lhe realizar rapidamente protótipos e equipamentos de pré-série. Estes conjuntos de desenvolvimento para as diferentes famílias de invólucros possibilitam soluções de ligação e esquemas eletrónicos personalizados. A Phoenix Contact oferece conjuntos de desenvolvimento para invólucros de calha metálica das séries BC, EH, ME-IO, ME MAX, ME-PLC, RPI-BC e UM-BASIC.
DEV-KIT ME-PLC: contains 1 x ME-PLC 40 housing and pluggable connection technology (36 positions), supplied in individual parts
Perfboard for the ME-MAX DEV-KIT; for 4-pos. MSTBO header; ideal for manual soldering
Perfboard for the ME-IO 18,8 DEV-KIT; for HSCH 2,5 header; ideal for manual soldering
Perfboard for the ME-PLC 40 DEV-KIT; for 36-pos. CCDN 2,5 header; suitable for manual soldering
DEV-KIT ME MAX: contains 1 x ME MAX 22,5 2-2 housing and pluggable connection technology (4x MSTBO with 4x MSTBT), supplied in individual parts
Perfboard for the UM-BASIC 108 DEV-KIT; for SMKDS-terminal blocks; ideal for manual soldering
Perfboard for the EH 45 FLAT DEV-KIT; for MKDS-5,08 terminal blocks; suitable for manual soldering
Printed-circuit board for the BC 107,6 DEV-KIT
DEV-KIT ME-IO: contains 1 x ME-IO 18,8 housing and pluggable connection technology (HSCH with HSCP), supplied in individual parts
Vantagens
- Soluções de invólucro completas com tecnologia de ligação integrada
- Placas perfuradas adaptadas para a montagem manual
- Bases de bus específicas para a montagem de sistemas de equipamento completos
Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas
Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.
Novidades da tecnologia de ligação de equipamentos
Enquanto fabricante líder de conectores e invólucros eletrónicos, a Phoenix Contact trabalha constantemente com a aspiração de desenvolver novas soluções para as crescentes exigências das suas aplicações industriais e de infraestrutura.
Descubra a nossa nova tecnologia de ligação de equipamentos para a transmissão de sinais, dados e potência, bem como os versáteis invólucros eletrónicos.