Bus connector to connect BC modules on the DIN rail; suitable for BC DEV-KITS, contains HBUS 107,6 and pin strip
Conjuntos de desenvolvimento para invólucros eletrónicos
Os conjuntos de desenvolvimento permitem-lhe realizar rapidamente protótipos e equipamentos de pré-série. Estes conjuntos de desenvolvimento para as diferentes famílias de invólucros possibilitam soluções de ligação e esquemas eletrónicos personalizados. A Phoenix Contact oferece conjuntos de desenvolvimento para invólucros de calha metálica das séries BC, EH, ME-IO, ME MAX, ME-PLC, RPI-BC e UM-BASIC.
Sample PCB for ICS housing
DEV-KIT BC 107,6: contains 1 x BC 107,6 housing and PCB terminal blocks (MKDS), supplied in individual parts
DIN rail housing, for mounting on a DIN rail, with closed latching cover, color: light gray (similar RAL 7035), width: 25 mm, height: 100 mm, depth: 116.65 mm
Sample PCB for ICS housing
Vantagens
- Soluções de invólucro completas com tecnologia de ligação integrada
- Placas perfuradas adaptadas para a montagem manual
- Bases de bus específicas para a montagem de sistemas de equipamento completos
Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas
Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.
Novidades da tecnologia de ligação de equipamentos
Enquanto fabricante líder de conectores e invólucros eletrónicos, a Phoenix Contact trabalha constantemente com a aspiração de desenvolver novas soluções para as crescentes exigências das suas aplicações industriais e de infraestrutura.
Descubra a nossa nova tecnologia de ligação de equipamentos para a transmissão de sinais, dados e potência, bem como os versáteis invólucros eletrónicos.