Acessórios para invólucros eletrónicos
Invólucros eletrónicos para a calha metálica e para utilização em campo
Os invólucros eletrónicos oferecem uma vasta gama de formas, cores e funções. Seja na calha metálica no quadro de comando, como invólucro de parede ou na aplicação no campo em condições ambientais adversas: os invólucros eletrónicos proporcionam a proteção adequada para os seus sistemas eletrónicos. Além disso, o configurador digital oferece diversificadas opções para integrar os invólucros eletrónicos na sua aplicação individual. Também são possíveis novos desenvolvimentos.
Vantagens
- Acompanhamento pessoal: apenas um interlocutor durante toda a fase de projeto
- Conceção detalhada do conceito pretendido
- Desenvolvimento do conceito de produção ideal e qualificação de produto em laboratório próprio
- Certificação da solução para a sua aplicação
- Gestão de projetos orientada para os objetivos até à produção em série
Novos produtos
Navegador de produtos Receba um resumo do nosso amplo portfólio
Informe-se de forma rápida e transparente sobre bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros eletrónicos para a ligação de dispositivo. O navegador de produtos irá ajudá-lo através da subdivisão da gama em vários grupos de produtos.
Ecrãs táteis para invólucros eletrónicos Soluções de indicação adequadas para a indústria para aplicações de quadro de comando e de campo
Visualização de dados de processo, registo de entradas, saída de estados operacionais e muito mais: os ecrãs táteis oferecem um grande potencial para a implementação de indicações intuitivas e funcionais de equipamentos. Este White Paper oferece uma visão geral e conhecimentos básicos sobre várias tecnologias de ecrã tátil. Além disso, são apresentados os requisitos para o controlo do hardware.
Configurador para invólucros eletrónicos
Componha os seus invólucros eletrónicos para aplicação no campo ou aplicação interior: selecione a série de invólucros pretendida, a base e a tampa adequadas. Adicione a tecnologia de ligação adequada e já está.
Principais inovações
O nosso portfólio de produtos
Sistemas de invólucro para aplicações em quadros de comando Os invólucros de calha metálica são a embalagem ideal para o seu sistema eletrónico. Protegem as placas de circuito impresso instaladas, podem ser facilmente montados em calhas metálicas e oferecem interfaces perfeitamente integradas para transmissão de sinais, dados e potência.
Sistemas de invólucros aplicações no campo Unidades de visualização fixas, painéis de comando móveis ou sistemas integrados: invólucros de campo com alto grau de proteção da Phoenix Contact adequados para muitas áreas na automação de edifícios/industrial/processos, logística ou tecnologia automóvel.
Serviços e adições relacionados com os invólucros eletrónicos
Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas
Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.