Nyomtatott áramköri kapcsok csavaros vagy direkt rugós csatlakozással
Előnyei
- Az azonos beépítési méretnek és érintkezőkiosztásnak köszönhetően egyszerűen adaptálható direkt rugós és csavaros csatlakozáshoz is
- A 0,2 -től 16 mm²-ig terjedő vezeték-keresztmetszetekhez kifejlesztett egységes csatlakozástechnika számos alkalmazást tesz lehetővé
- Nagy kínálat teljesítménycsatlakozásokhoz 5,08/6,35 és 10,16 mm-es raszterben
Nyomtatott áramköri kapcsok csavaros csatlakozással
Nyomtatott áramköri kapcsok csavaros csatlakozással
A körvonalazonos nyomtatott áramköri kapcsokkal egységes kialakítású piacspecifikus készülékek tervezhetők.
Nyomtatott áramköri kapcsok direkt rugós csatlakozással
Nyomtatott áramköri kapcsok direkt rugós csatlakozással
A körvonalazonos nyomtatott áramköri kapcsokkal egységes kialakítású piacspecifikus készülékek tervezhetők.
Megoldások az Ipar 4.0 számára azonos körvonalú TWIN kialakítású nyomtatott áramköri kapcsokkal
Az azonos profilú TWIN kialakítás esetén választhat a direkt rugós vagy a csavaros csatlakozás között. A nyomtatott áramköri kapcsok max. 76 A áramig, max. 1000 V feszültségig, valamint 0,2 és 16 mm². közötti vezeték-keresztmetszet esetén alkalmazhatók. Ha Ön készülékgyártó, akkor 2 és 12 közötti pólusszámmal, 5,08 mm, 6,35 mm és 10,16 mm rasztermérettel növelheti rugalmasságát. Használja ki az IEC/UL 61800-5-1 szerinti kiterjesztett érintésvédelem előnyeit.