Riasztás a kiesések elkerülése érdekében
Felügyelje az analóg és digitális értékeket egyszerűen és biztonságosan a mobiltelefon-hálózaton keresztül. A kompakt TC MOBILE I/O X200 jelzőrendszerrel Ön a terepen is folyamatosan szem előtt tarthatja berendezése állapotát vagy hibáit. A mobiltelefonos router, illetve a beépített ILC 151 GSM/GPRS modemmel ellátott vezérlő ezt a lehetőséget a fő feladatán kívül megvalósítja.
Mindegyik megoldással továbbíthatók szöveges üzenetek SMS vagy e-mail formájában, és kapcsolókimenetek is beállíthatók pl. a gép engedélyezéséhez. Így elkerülhetők a károsodások vagy kiesési idők, illetve a költséges helyszíni szervizbeavatkozások.
- Rövidebb gép- és berendezéskiesési idők az SMS-ben és e-mailben küldött automatikus riasztás révén
- A kommunikációs költségek csökkentése az eseményvezérelt riasztásnak köszönhetően
- Fogadóállomásként elegendő egy kereskedelemben kapható mobiltelefon
- A mobiltelefon-hálózatok világszerte rendelkezésre állnak
- Integrálás meglevő irányító rendszerekbe
Az SMS üzenetek hozzáférést kínálnak ember és gép számára a riasztásokhoz és kapcsolási műveletekhez
SMS hálózat
A hibaállapotban, illetve kritikus küszöbértékek esetén SMS technológiával történő riasztás napjainkban is több előnnyel bír a modern kommunikációs módszerekkel szemben. Az SMS szövegek ott is átvihetők, ahol a nem kielégítő mobiltelefon-vétel miatt a beszéd- és adatátvitel már nem működik megbízhatóan. Így a legjobb elérhetőség áll rendelkezésére a terepen, kedvezőtlen vételi körülmények között is.
A technológia arra az esetre is kínál megoldást, amikor a riasztásjelzés nem a terepen levő technikust éri el, hanem az irányító rendszer riasztáskezelésébe kell integrálni. A Phoenix Contact vezérlőjével és mobiltelefonos routerével, a RESY+ funkcióblokk segítségével az SMS-üzenetek fogadhatók, emellett pl. OPC interfészen keresztül az irányító rendszerhez is továbbíthatók.