A Radioline rádiós rendszer időt és pénzt takarít meg a gépkocsik öntött alkatrészeinek gyártási folyamatában.

Áttekintés

A GF Automotive vasöntödéje Singenben  

Olvasztóüzem a GF Automotive singeni vasöntödéjében

  • A GF Automotive cég a világ vezető szállítójaként személygépkocsik és haszongépjárművek hajtóműveihez, futóműveihez és karosszériaelemeihez szükséges vas- és könnyűfémöntvény alkatrészeket állít elő.
  • Az egyes alkatrészek olvasztásához oxigénre van szükség, amit távolabb fekvő tartályokban tárolnak.
  • A Radioline rendszer az oxigént tartalmazó tartályok mért jeleit és zavarjeleit rádión továbbítja a vezérlő központnak, mivel a vezetékek lefektetése nem volt lehetséges.

Ügyfélprofil

GF Automotive gyártású lengőcsapágy  

A GF Automotive többek között bionikus kivitelű lengőcsapágyakat állít elő

A Georg Fischer AG GF Automotive divíziójának legnagyobb gyára Singenben található. Ott 1100 munkatárs évente 200000 tonna vasat dolgoz fel kiváló minőségű alkatrészekké.

A személygépkocsikhoz és haszongépjárművekhez gyártott gömbgrafitos öntvények közé hosszlengőkarok, kerékagyak, lengőcsapágyak, kormánymű- és hajtóműházak, kapcsolóvillák és féknyergek tartoznak.

Alkalmazás

Oxigént tároló tartályok a GF Automotive cég singeni gyárában  

A mért jeleket az oxigént tartalmazó tartályok és a vezérlő központ között rádión továbbítják

A vas olvasztásához a GF Automotive tartós üzemű forrólevegős kúpolókemencét használ, amit fentről töltenek fel tüzelőanyaggal, fémmel és salakképző anyaggal (mésszel). Az égési levegő fúvógép segítségével fúvókákon keresztül közvetlenül a kemenceaknába jut. A forrólég és az oxigén beadagolása lényegesen csökkenti az energiafelhasználást. Az oxigént a távol elhelyezett tartályokból fúvatják be a kúpolókemencébe. Az oxigént tároló tartályok és a vezérlő központ között is 50 és 100 m közötti távolságot kell áthidalni.

A tartályokon mérőszondák érzékelik a töltöttség szintjét, a nyomást és a hőmérsékletet. A jeleket felügyelet céljára a vezérlő központnak kell továbbítani. Kábeles adatátvitel ugyanakkor nem jöhetett számításba, mivel a szénszállító szalagokat nem lehetett leszerelni. A tároló tartályoknál eredetileg helyi vezérléssel felépítendő megoldást és annak a vezérlő központhoz Ethernet-kábellel való csatlakoztatását nem lehetett megvalósítani.

Megoldás

Radioline rádiós rendszer  

A Radioline rendszer egyszerűen illeszthető a mindenkori követelményekhez

„A ráfordítás miatt, amely a kábelfektetés kapcsán keletkezett volna, a Phoenix Contact Radioline rendszerére alapozott rádiós megoldása mellett döntöttünk”, mondja Dirk Jänchen, a GF Automotive Műszaki Központjának vezetője. A rugalmasan használható rádiós megoldással I/O-jelek mellett soros adatokat is továbbítani lehet – és mindezt licencmentesen, tehát ebből fakadó költségek nélkül. A robusztus Trusted Wireless 2.0 technológia alapján rádiózó modulokat speciálisan a nagyobb távolságokon megvalósított jelcserére fejlesztették ki. Ha a rádiós hálózat résztvevői szabadon rálátnak egymásra, akkor néhány száz métertől öt kilométerig terjedő távolságok is áthidalhatók. „A Radioline alkalmazása lehetővé teszi a mérési eredmények folyamatos rögzítését, ezáltal idejében felismerjük az esetleges zavarokat, és azonnal ellenintézkedéseket tudunk megvalósítani”, folytatja Jänchen úr.

A rádiós rendszer telepítése és üzembe helyezése recézett élkerékkel valósítható meg. Az úgynevezett I/O Mapping max. 250 állomás jeleit osztja szét szoftveres támogatás nélkül. Az üzemeltetőnek ehhez csupán ugyanarra a számra kell beállítania a recézett élkerékkel azokat a Radioline készülékeket, amelyeknek kommunikálniuk kell egymással. Az alkalmazási követelményektől függően a rádiós rendszerrel az egyszerű pont-pont kapcsolattól kezdve az öngyógyító Mesh-hálózatig tetszőleges hálózati struktúrák is felépíthetők annak érdekében, hogy az I/O-adatátvitelen és a soros kábelbővítésen kívül I/O-modulok Modbus-RTU vezérlésbe történő közvetlen integrálása is megvalósítható legyen. Ezen túlmenően a rádiós interfész adatátviteli sebessége egyedileg meghatározható, ezáltal növelhető a vevő érzékenysége. Alacsony adatátviteli sebességnél lényegesen nagyobb távolságot lehet áthidalni, mint nagy átviteli sebességnél. A Trusted Wireless 2.0 meggyőző a jó diagnosztikai lehetőségek, valamint az azonos frekvenciasávban rádiózó más rendszerekkel való együttes üzemelés vonatkozásában is.

Összegzés

A Phoenix Contact termékpalettája már több, mint tíz éve tartalmaz vezeték nélküli megoldásokat. A Radioline rendszer, mint a legújabb fejlesztések egyike, egy rádiós modulból és hét különféle sorolható I/O-modulból áll. Az egyes I/O-állomások max. 32 I/O-modullal bővíthetők, melyek működés közben telepíthetők vagy cserélhetők. A működés közben cserélhető (hot swap) kialakítás mellett ezek a vezeték nélküli komponensek kiváló galvanikus leválasztással rendelkeznek az egyes csatornák között. „A Radioline rendszer használata által sok időt és pénzt takarítottunk meg”, foglalja össze Dirk Jänchen. A kedvező tapasztalatok alapján a GF Automotive cégnél a jövőben is a Phoenix Contact rádiós rendszereit fogják használni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás