2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
A versenyképesség megőrzése érdekében a gyártási rendszereknek és eljárásoknak – különösen a járműiparban – mindig magas technológiai színvonalon kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy az automatizálás, az összetettség és a hálózatba kapcsolás mértéke maximális. Válasszon minket, mint megbízható partnert, aki átfogó technológiai szakértelemmel és szolgáltatásokkal rendelkezik az Ön termelési hatékonyságának növeléséhez, a fenntarthatóság javításához és a kiberbiztonság fokozásához a gépjárműgyártás területén.
Az adatgyűjtéstől a mesterséges intelligenciáig
A biztonságos hálózattól az automatizáláson át a mesterséges intelligenciáig
Nálunk évtizedek óta a gépjárműgyártás az egyik fő iparág, amely számára napról napra fejlesztünk tovább megoldásokat a digitalizálás, a hálózatba kapcsolás és a biztonságos automatizálás területén. Lényeges elemei ennek a munkának az összes rendszer intelligens hálózatba kapcsolása a korszerű kommunikációs és biztonsági szabványok alkalmazásával, valamint az ember és a gép közötti biztonságos együttműködés. Használja ki szakértelmünket, és tegye termelési folyamatait ellenállóbbakká és biztonságosabbakká a leállásokkal szemben. Tegye intelligensebbé gyárát az MI által támogatott adatkiértékeléssel, és hozzon létre rugalmasabb termelési folyamatokat az adatok jobb felhasználásával a hosszú távon gazdaságosabb és fenntarthatóbb működés érdekében.
A megbízható összetevők és szolgáltatások képezik az alapját termelőrendszerei és -folyamatai nagy fokú funkcionális biztonságának.
Vezérlőink lehetővé teszik a termelés anyagáramlásának rugalmas irányítását, és az ingadozó piacok változásaihoz való gyors alkalmazkodást.
Az Ön adatainak biztonsága alapvető fontosságú. Az IEC 62443 szerinti, TÜV-tanúsítvánnyal rendelkező teljes körű biztonsági megoldásaink garantálják a szabotázs miatti üzemleállások és az ebből következő adatvesztés megakadályozását, és az Ön gépjárműgyártásának folyamatos védelmét.
Fenntarthatósági irányelvek, ökológiai előírások, szénlábnyom-teljesítés – Javítsa velünk együtt környezeti mérlegét. Legyen gazdaságos és környezetbarát a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával.
A globális járműipar átalakulóban van, ennek hajtóerejét az új technológiai trendek jelentik, amik a termelés minden területére hatással vannak. A mindig biztonságos infrastruktúra és az összes berendezés intelligens hálózatba kötése a korszerű kommunikációs szabványok használatával – ezek a Smart Factory alapvető előfeltételei. A mesterséges intelligencia használatával egyesíthetők egymással a gazdasági és az ökológiai célkitűzések.
Az Ön termelő létesítményének digitalizálása
Többletérték létrehozása azonnal elérhető megoldásokkal
A bővülő infrastruktúrák és az egyre növekvő digitalizáció optimális lehetőségeket kínálnak arra, hogy a létesítmény meglévő adatainak felhasználásával többletértéket, például termelékenységnövekedést valósítson meg. Ennek előfeltétele többek között az adatok megfelelő kezelése, valamint a jogosulatlan hozzáférés ellen védett hálózat. A Phoenix Contact ezért a saját gyártásában tesztelte és ellenőrizte a megfelelő megoldásokat, és ma a Proof-of-Concept keretében különböző megoldásokat kínál az Ön digitális gyárának digitális jövője számára.
A digitalizálás mint gyorsító tényező – felhasználási példák a járműiparból
Több évtizedes tevékenységünk során már számos alkalmazást valósítottunk meg a legkülönbözőbb szakmai ágazatokban neves ügyfeleknél. Győződjön meg róla a gépjárműgyártásból vett felhasználási példáink alapján.
A karosszériagyártásban a különböző karosszériaváltozatokat lehetőség szerint megszakítás nélkül és az ütemidő befolyásolása nélkül kell gyártani. Különösen kommunikációképes automatizálási megoldásunk garantálja a nagy termelékenységhez, rugalmassághoz és kiváló minőséghez szükséges optimális információáramlást. A Phoenix Contact hálózati termékei és vezérlői közismert IT-szabványokkal működnek. Ez a műszaki tervezési folyamatokba való beillesztéskor térül meg, és gyors termékfelfutást biztosít.
Nagy termelékenység és ciklusidő a vezérlő valós idejű kommunikációja révén
Nagy fokú integrálhatóság és függetlenség az ipari kommunikáció nyílt szabványai révén
Az automatizálási megoldás egyszerű beillesztése az Ön műszaki tervezési folyamatába, nyílt interfészekkel
A présmű hosszú távú és nagy összegű befektetés. Az a feladata, hogy különböző alapanyagú lemezekből préseléssel vagy stancolással, nagy sebességgel és pontossággal karosszéria-alkatrészeket állítson elő. A rezgésállósággal kapcsolatos fizikai követelmények teljesítése mellett a műszaki megoldások rendkívül megbízható és mindenekelőtt biztonságos kommunikációt követelnek meg. A Phoenix Contact bevált, az IEC 62443 szerinti biztonsági megoldásai és távkarbantartási koncepciói révén adatbiztonságot, valamint egyedi gépbiztonsági megoldásokat kínál.
Kiesésbiztonság nagy ütés- és rezgésállóságú robusztus termékekkel
Biztonságos kommunikáció az IEC 62443 szerinti információtechnikai biztonsági koncepciók révén
Költségtakarékos és hatékony karbantartási koncepciók digitális megoldások segítségével a decentralizált rendszerelérés érdekében
A gépek biztonsága vezérlő- és hálózatfüggetlen biztonsági koncepcióval
A szállítást, a kezelést és a fényezést sok területen megszakítás nélkül és nagy mértékben automatizált módon kell elvégezni. A fényezés folyamata során számos anyagot használnak a legkülönbözőbb környezeti feltételek mellett. Az alkalmazott anyagok minőségének és hatékony alkalmazásának előfeltétele az adatok átláthatósága és a rugalmas ipari kommunikációtechnika. A Phoenix Contact automatizálástechnikája az ilyen kiterjedt feladatmeghatározások esetén egészen a folyamattechnikáig támogatja a termelést.
Megszakításmentes eljárások redundáns vezérlő-, tápellátási és hálózati koncepciókkal
Fenntarthatóan optimális paraméterezés a kiváló minőségű fényezés érdekében
A megfelelő anyagoknak a megfelelő időben a megfelelő gyártási folyamatok rendelkezésére kell állniuk a teljes gépjárműgyártás során. Éppen az autóváltozatok nagy száma támaszt komoly igényeket a mozgó rendszerek rendelkezésre állásával és információfeldolgozásával szemben. A Phoenix Contact megoldásai lehetővé teszik a logisztikai folyamatok költségkímélő tervezését, megjelenítését és szelektív kiszolgálhatóságát. Digitalizálási megoldásaink támogatják a megbízható anyagszállítást.
Költségkímélő tervezés szelektíven működő megjelenítő segéddel
A hajtások kopás- és veszteségmentes kapcsolása
A telepítési költségek megtakarítása az utólagosan beépíthető digitalizálási megoldások révén
Területoptimalizált gyártás a decentralizált automatizálástechnikának a létesítménygeometriába való beillesztésével
Gyors üzembe helyezés a nyílt interfészek és az egyszerű paraméterezés révén
A végszerelés során a karosszéria és a hajtáslánc az úgynevezett házasításban egyesül. Az emberek és a gépek ezenkívül beszerelik az üléseket, a műszerfalat, a kerekeket és a szélvédőket. A folyamat végén a kész, letesztelt autót átadják az értékesítésnek. A Phoenix Contact automatizálási megoldásai támogatják a megfelelő ergonómiát és a kiszolgálást manuális beszerelés esetében. Gyors és megbízható információáramlással gondoskodnak a precíz logisztikai és szerelési folyamatokról.
Egyszerű karbantartás és alkatrész-raktározás standard termékek használatával
Minőség a szerelési folyamatok vizuális támogatásával
Az adatok költségkímélő előfeldolgozása a folyamatokat szabályozó vezérlőkben
Megoldások a járműipar számáraYouTube
Megoldások minden gyártási területre
A biztonság és a rugalmas folyamatok összekapcsolása a sikeres termelés előfeltétele. A teljes gyártási folyamatban robusztus, nyílt és átfogó automatizálási megoldásokra van igény. Különösen fontos a biztonságos kommunikáció, a gépek funkcionális biztonsága, az átfogó diagnosztika, valamint a nagy rendelkezésre állás és a feldolgozási sebesség.
A járműipar partnere – világszerte
A járműipar globális elérhetőséget és világméretű szolgáltatást igényel. A Phoenix Contact világszerte több mint 140 országban rendelkezik telephelyekkel és leányvállalatokkal. Szakértőink országhatárokon átívelő szoros kapcsolatban állnak egymással, és folyamatos kommunikációt folytatnak ügyfeleinkkel, partnereinkkel, a tudományos közösséggel és olyan iparági hálózatokkal, mint a PNO.
A járműgyártó szektor partnerei vagyunk.
"A nagy járműipari projekteket gyakran nem csak egy országban valósítják meg, hanem az ügyfél és a Phoenix Contact részéről is különböző nemzetközi projektcsapatok irányítják azokat. Az én feladatom ebben a zökkenőmentes kommunikáció biztosítása, hogy minden érdekelt fél mindig tisztában legyen a projekt aktuális állásával."
"A műszaki csapatokkal való rendszeres helyszíni képzés az egyik kedvenc tevékenységem. Nagyon fontos számomra a termékekről, megoldásokról és új technológiákról az ügyfélnél folytatott személyes tudáscsere, hogy közvetlenül tudjak válaszolni a kérdésekre és kihívásokra."
"Megoldásfejlesztő mérnökként közvetlenül a helyszínen, Mexikóban tudtam műszaki szakértelmemmel hozzájárulni az ügyfelünkkel, az Audival közös projektünkhöz. A helyi nyelven folytatott őszinte kommunikáció, a projektek közvetlen helyszíni felügyelete és az üzemben dolgozó emberekkel való személyes kapcsolattartás véleményem szerint elengedhetetlen a projekt sikeréhez."
"Az innovatív járműipar kihívásainak való megfelelés érdekében a termékeket mindig az egyéni igényekre szabottan kell kifejleszteni. Különösen fontos számomra, hogy a fejlesztés minden szakaszába bevonjuk ügyfeleinket visszajelzéseik közvetlen alkalmazása érdekében."
"A járműiparért felelős Key Account Manager szerepkörömben én vagyok az első tárgyalópartner az ügyfél és a Phoenix Contact közötti kommunikációban. Itt a szolgáltatás, valamint a partnerségen és bizalmon alapuló információcsere áll a legelső helyen."
Nagy teljesítőképességű termékek a gépjárműgyártás számára
Kiváló termékeinkből meggyőző ágazati megoldások születnek sokéves tapasztalatunk és a speciális követelmények ismerete révén.
Ezek a termékek intelligensen kombinálhatók a legsokoldalúbb funkciókat megvalósító rendszerekké, mint pl. vezérlés, távfelügyelet vagy mérésadatgyűjtés. Az ágazati know-how, a sokéves tapasztalat és a speciális követelmények figyelembe vétele alapján lelkesítő ipari megoldások születnek.