Hibrid csatlakozók

Mindent egy csatlakozódugaszban

Mindent egy csatlakozódugaszban

A hibrid csatlakozókkal egyidejűleg továbbíthatók a jelek, az adatok és a teljesítmény.

A Phoenix Contact hibrid csatlakozóinak termékkínálata kommunikációs interfészeket és nagy teljesítményű motorcsatlakozókat tartalmaz. Egyszerűen és helytakarékosan viheti át egy csatlakozóban a jeleket, az adatokat és a teljesítményt.

Előnyei

  • idő- és helymegtakarítás – a jelek és a teljesítmény kombinálása egyetlen csatlakozóba
  • teljes körű szerelési koncepció – M12-es hibrid csatlakozókkal és megfelelő fali átvezetőkkel
  • sokoldalúan alkalmazható – fémpor bevonatú műanyagházzal és fém árnyékolóréteggel

M12-es hibrid dugaszolható csatlakozók – adatok és teljesítmény szűkös helyen

M12-es hibrid dugaszolható csatlakozók  

M12-es beépíthető csatlakozók ipari Ethernethez

Takarékoskodjon az idővel és a helyjel: az M12-es hibrid készülékcsatlakozókkal először viheti át helytakarékosan az adatokat 100 Mbit/s sebességig és a teljesítményt 6 A-ig a készülékbe.

Hibrid csatlakozók a motorok közvetlen csatlakoztatására

Hibrid csatlakozók a motorok közvetlen csatlakoztatására  

Hibrid motorcsatlakozó adatok és teljesítmény átvitelére

A direkt rugós csatlakozású hibrid csatlakozó dugaszokkal a jelek és a teljesítmény 20 A-ig egyszerre csatlakoztathatók a motorhoz.

A rezgésálló zárókengyel megkönnyíti a gyors csatlakoztatást a szerelés és a szervizelés során, ezáltal növeli a berendezés rendelkezésre állását.

A dugaszolható csillag-delta híd révén nincs szükség a hajtások előzetes beállítására.

Moduláris csatlakozócsalád

VARIOCON – a moduláris csatlakozócsalád  

Moduláris rendszer adatok és teljesítmény biztonságos átvitelére

A PLUSCON device csatlakozórendszer kompakt csatlakozást biztosít a magas védelmi osztályú készülékeken és kapocsszekrényeken.

  • moduláris érintkezőbetétek
  • egyetlen csatlakozóba egyesítheti a teljesítményt 70 A-ig, a jeleket és az optikai kábelt
  • krimpcsatlakozás akár 65 pólusig
  • szélsőséges környezethez, IP67/IP69K védelmi osztállyal

Bővebb információra van szüksége?

Az alábbi gombra kattintva az adatok, jelek és a teljesítmény
készülékcsatlakozóiról kaphat további információt.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás