Készülékház-rendszerek elektromos készülékekhez

Mindig a megfelelő készülékházat

Mindig a megfelelő készülékházat

Az elektronikaházak széles kínálatával minden lehetőség adott ahhoz, hogy készülékei kialakítása professzionális legyen.

Sokféle forma, szín és funkció – ez a Phoenix Contact elektronikaházainak lényege. Mindegy, hogy keskeny vagy széles, kézi, falra vagy kalapsínre szerelhető változatot keres, a világosszürkétől az égszínkékig – nálunk mindig megtalálja az elektronikához illő készülékházat a megfelelő csatlakozástechnikával.

Előnyei

  • a készülékek optimális kialakítása – széleskörű készülékház-technika választék
  • optimális szinergia – ház és csatlakozástechnika egy kézből
  • gyors és egyszerű telepítés – a beépített buszcsatlakozónak köszönhetően
  • számos változat – a ház ügyfélspecifikus feliratozása, kimarása és stancolása révén
  • új egyedi fejlesztések egyedi készülékötletekhez – tapasztalt készülékházgyártóként szaktudásunkkal támogatjuk egyéni ötleteit

UM-ALU sorozatú alumínium készülékház kapcsolószekrényekhez

Készülékház a kapcsolószekrényhez  

Alumínium profilház, UM-ALU kalapsínre

A házak maximális rugalmasságot és egyediséget kínálnak. Hangolja össze pontosan a készülékházat a nyomtatott áramköri lap méretével, és integrálja akár a nagyobb méretű alkatrészeket is! Az új készülékházakkal az elektronika hatékonyan védhető a hő- és elektromágneses behatások ellen.

  • rugalmasság a készüléktervezésben – több vezetőhorony a nyomtatott áramköri lapokhoz
  • egyedileg illeszthető – a rugalmas alumíniumfedéllel
  • többféle szerelés – falra vagy kalapsínre

HC-ALU sorozat alumíniumházai terepi alkalmazásokhoz

HC-ALU kézi készülékház kültéri alkalmazásokhoz  

HC-ALU kézi készülékház kültéri alkalmazásokhoz

A cseppálló kézi készülékházak fontos jellemzője az ergonomikus kialakítás. A sík felületek ugyanakkor helyet kínálnak a feliratozás számára is. Az oldalelemek és a profilfedél mélyedései lehetővé teszik például a fóliabillentyűzetek alakzáró integrálását.

A megfelelő csatlakozástechnika IP65/67 védelmmel kiegészítve professzionális kézi készülékházzá alakul a helyhez kötött vagy mobil alkalmazásokhoz.

Professzionális szolgáltatás az egyedi készülékházakhoz

Ügyfélspecifikus házváltozatok  

Ügyfélspecifikus házváltozatok

A modern és intelligens készülékek egyre többször igénylik a különféle adottságokhoz való egyedi illesztést.

Mindegy, hogy fém vagy műanyag, speciális házszínek vagy -feliratozás, marás vagy stancolás – szolgáltatóközpontunk Önnel együttműködve kialakítja az igény szerinti házmegoldást.

Bővebb információra van szüksége?

Az alábbi gombra kattintva az adatok, jelek és a teljesítmény
készülékcsatlakozóiról kaphat további információt.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás