Csatlakozástechnika optikai kábelekhez

Zavarmentes és potenciálfüggetlen

Zavarmentes és potenciálfüggetlen

Mindegy, hogy milyen száltípus, vagy melyik interfész – széles választékunkban megtalálja a megfelelő csatlakozástechnikát.

Magas átviteli sebesség, csekély csillapítás, elektromágneses zavarok nélkül: az optikai kábelek az ipari berendezések és infrastrukturális alkalmazások modern átviteli eszközei. Támaszkodjon a Phoenix Contact sokévi tapasztalatára!

Előnyei

  • széles dugaszválaszték az összes járatos szálfajtához, IP20 kivitelben
  • konfekcionált vezetékek megrendelés szerinti hosszokban
  • gyors konfekcionálás terepen professzionális szerszámokkal
  • minőségi kábel az összes járatos interfészhez és hálózathoz

Csatlakozódugaszok az optikai kábelezéshez

Optikai kábel mindenféle kivitelben  

Optikai kábel mindenféle kivitelben

Minden felhasználási területhez, átviteli szakaszhoz, illetve interfészhez megfelelő optikai kábelcsatlakozót kínálunk IP20 - IP67-es védettséggel. A száltípustól függően válassza ki a megfelelő csatlakozódugaszt az alábbi interfészekhez:

  • LC/LC duplex
  • SC-RJ/SC duplex
  • B-FOC (ST)
  • FSMA
  • M12

Igény szerinti optikai kábelek

Különféle optikai kábelek mindenféle alkalmazáshoz  

Különféle optikai kábelek mindenféle alkalmazáshoz

A száloptikás vezetékekkel az optikai kábeles kínálat átviteli rendszere teljes körű.

  • előkonfekcionált optikai kábelek szabadon választható csatlakozókombinációkkal
  • optikai kábelek méteráruként
  • előkonfekcionált patchkábelekkel az optikai készülékek meglevő hálózatokba is gyorsan integrálhatók.

 

Szerszámok egyszerű helyszíni konfekcionáláshoz

Szerszámok egyszerű helyszíni konfekcionáláshoz  

Szerszámok egyszerű helyszíni konfekcionáláshoz

A kifejezetten az optikai kábeles technikához kifejlesztett szerszámainkkal az optikai csatlakozókat és vezetékeket pontosan, gyorsan és megbízhatóan munkálhatja meg és konfekcionálhatja. Mindezt közvetlenül a terepen.

Bővebb információra van szüksége?

Az alábbi gombra kattintva az adatok, jelek és a teljesítmény készülékcsatlakozóiról kaphat további információt.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160