Csatlakozástechnika az elektromobilitáshoz

Az elektromobilitás éllovasa

Az elektromobilitás éllovasa

Vegyen részt aktívan, egyedülálló töltőcsatlakozó-rendszereinkkel, a korszerű közlekedés kialakításában.

A Phoenix Contact töltőcsatlakozó-rendszerei mértékadóak az elektromos járművek töltési folyamatában. A nagy német autógyártókkal együttműködve kifejlesztettük az egyen- és váltóárammal történő töltéshez a kombinált AC/DC töltőrendszert.

Előnyei

  • egyedülálló töltődugasz-választék – 1-es, 2-es típusú és GB változatokkal
  • kényelmes kezelés az ergonomikus kialakítású fogantyúval
  • különösen tartós és hosszú életű eszközök – a kiváló minőségű anyagoknak és a stabil felépítésnek köszönhetően
  • biztonságos alkalmazás – többlépcsős reteszelőrendszer a töltőcsatlakozó és a jármű között

AC-töltőrendszer – az összes típus egy kézből

2-es típusú AC-töltőrendszer  

2-es típusú AC-töltőrendszer

A Phoenix Contact a világszerte érvényes szabványoknak megfelelő AC töltőcsatlakozó-rendszert kínál. A speciális reteszelési koncepciók megakadályozzák a csatlakozó idő előtti vagy véletlenszerű kihúzását a töltési folyamat alatt.

  • 1-es típus (USA/Japán) – 32 A áramerősségig és 250 V feszültségig
  • 2-es típus (Európa) – 63 A áramerősségig és 480 V feszültségig
  • GB szabványú (Kína) – 32 A áramerősségig és 440 V feszültségig

Kombinált AC / DC töltődugasz-rendszer a gyorstöltéshez

Betáplálások (inlets) és töltőaljzatok az elektromobilitáshoz  

2-es típusú DC-töltőrendszer

A kombinált AC/DC töltőrendszer támogatja az elektromos járművek egyen- és váltóárammal való töltését. Az univerzális csatlakozóprofil (inlet) révén csak egyetlen töltőaljzatra van szükség az AC- és a DC-töltéshez.

AC-töltésnél a 2-es típusú AC-csatlakozót lehet az aljzatba (inlet) dugaszolni. Az útközben elvégzendő gyors töltéshez, 200 A-rel, a 2-es típusú DC-csatlakozót lehet az aljzatba (inlet) illeszteni.

Dugaszolható töltőcsatlakozó rendszer haszongépjárművekhez

DC csatlakozók haszongépjárművekhez  

Töltődugasz-rendszerek elektromos haszongépjárművekhez

A Phoenix Contact a személyautókhoz való szabványos dugaszolható rendszereken kívül nagy teljesítményű csatlakozókat is kínál nagy csereakkumulátor-egységek DC-töltéséhez 400 A-ig.

A cserélhető DC-akkumulátorok koncepciója kiválóan megfelel a haszongépjárművek pl. villás targoncák, szállító- és tisztítójárművek, valamint a buszos személyszállítás igényeinek.

Felügyelet és vezérlés

EV Charge Control töltésvezérlő  

EV Charge Control töltésfelügyelet

Az EV-töltésfelügyelettel az elektromos járművek szabványosan és megbízhatóan tölthetők fel. Ehhez használja a flexibilis töltésvezérlést a legkülönbözőbb alkalmazásokban.

Az EMpro energiamérő készülékek és a PACT-áramváltók folyamatosan áttekintést adnak töltőrendszerének releváns elektromos jellemzőiről.

Bővebb információra van szüksége?

Az alábbi gombra kattintva az adatok, jelek és a teljesítmény
készülékcsatlakozóiról kaphat további információt.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás