Hajtások csatlakozástechnikája

Maximális teljesítmény ─ minimális helyigény

Maximális teljesítmény ─ minimális helyigény

Kompakt készülékeinek kifejlesztésénél használja az új M12-es és M17-es dugaszolható csatlakozókat!

A motorok és a készülékek egyre kisebbek lesznek. A Phoenix Contact ehhez a megfelelő megoldást kínálja az új M12-es és M17-es dugaszolható csatlakozókkal: kompakt csatlakozás 20 A áramerősségig.

Előnyei

  • helytakarékosság ugyanakkora teljesítmény mellett – csökkentett beépítési mérettel
  • fél fordulattal gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható – SPEEDCON gyorsreteszelés
  • hibamentes csatlakoztatás – mechanikus kódolás révén az M12-es AC-és DC-csatlakozódugaszoknál, és színkódolás révén az M17-es csatlakozódugaszoknál
  • megbízható alkalmazás – robusztus kialakítás és a kiváló minőségű anyagok révén, IP65/67 védettséggel

Új: nagy teljesítmény már M12-es kialakításban is

M12-es csatlakozók  

M12: nagy teljesítmény kis helyen

A kompakt M12-es POWER dugaszolható csatlakozókkal először csatlakoztathat 12 A-t és 630 V-ot a készülékeihez. Az M12-es méret új alkalmazási területeket tesz elérhetővé a készülékei tápellátásánál.

Az S és T kódolás megakadályozza a hibás dugaszolást.

M17-es csatlakozódugaszok nagy teljesítményekhez és jelekhez

M17-es csatlakozódugaszok  

Teljesítmény és jelek kompakt M17-es formában

Az M17-es COMPACT sorozat kerek ipari csatlakozói magasra teszik a lécet a miniatürizálás fejlődési versenyében. Az M17-es csatlakozókhoz képest 15 %-kal csökkentett beépítési méret ellenére a 4–17 pólusú kerek ipari csatlakozó kialakítása megengedi, hogy akár 20 A és 630 V teljesítményt át lehessen vinni.

A csatlakozóházak új felépítése, valamint az, hogy a csatlakozók színes gyűrűkkel egyedileg jelölhetők, rugalmas megoldást kínál az elektromos összeköttetésekhez.

Műanyagból kiöntött M5 – M40 csatlakozók

SPEEDCON gyorsreteszelés  

Műanyagból kiöntött dugaszolható csatlakozók

A SPEEDCON gyorsreteszelés a "plug & turn" elv szerint működik: ezzel a SPEEDCON gyorsreteszelés 100%-ig kompatibilis a piacon kapható összes M12-es csatlakozóval. Ez azt jeleni, hogy nem kell semmi újat megszoknia.

Az optimális dugaszolható csatlakozáshoz csupán egy fél fordulat kell, és 90 %-kal csökken a szerelési idő.

Egyben biztos lehet: a Phoenix Contact SPEEDCON rendszere rendelkezik a klasszikus M12-es csatlakozók összes elektromos, mechanikus tulajdonságával, és kielégíti az összes érvényben levő szabványt és előírást.

Bővebb információra van szüksége?

Az alábbi gombra kattintva az adatok, jelek és a teljesítmény
készülékcsatlakozóiról bővebb információkhoz juthat.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás